Группы товаров

Moulding Expo
Stuttgart:
30.05. - 02.06.2017


Зал 3, стенд 3B56
С 30 мая по 2 июня 2017 года HEINRICH KIPP WERK примет участие в выставке MOULDING EXPO в Штутгарте. Международная специализированная выставка, посвященная производству инструментов, моделей и форм, предназначена исключительно для специалистов, так как основным направлением для участников и продавцов будет налаживание деловых отношений. Наряду с формующими инструментами, изготовлением шаблонов и приспособлений на выставке будет представлена информация об изготовителях и системах для соответствующей области.

Информация: Moulding Expo

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33