Группы товаров
LIGNA
Hannover:
22.05. - 26.05.2017
Зал 16, стенд B20
С 22 по 26 мая 2017 года компания HEINRICH KIPP WERK примет участие в выставке LIGNA в Ганновере. Международная выставка лесной и деревообрабатывающей промышленности считается одной из самых важных выставок в области станков, установок и инструментов для обработки и переработки дерева. Ожидается, что на выставке будет представлено около 1500 участников со всего мира.
Info: LIGNA

NATURE grip

Линейка NATURE grip компании KIPP — это качество и устойчивое развитие. Продукты изготавливаются из биопластика и сырья из возобновляемых источников и не содержат исходных компонентов из нефти. Особенностью материала является его происхождение, так как используемое древесное сырье заготавливается в лесах Германии в рамках устойчивого лесопользования. Различные ручки отличаются высокой устойчивостью к сильным кислотам и щелочам. Изделия NATURE grip в исполнении с использованием серого и черного цветов или с благородной отделкой под дерево могут использоваться как в помещениях, так на открытом воздухе.

Перейти к линии продуктов

Зажим

Быстрозажимные устройства, называемые также силовые зажимные приспособления или коленно-рычажные зажимные приспособления, служат для крепления и зажима заготовок в качестве монтажного и крепежного приспособления. В первую очередь они применяются в монтажной технике, зажимной технике, при изготовлении инструментов и приспособлений. Благодаря эргономичной ручке заготовки можно еще проще и удобнее закреплять и снова ослаблять. Быстрозажимным устройством можно легко пользоваться даже в перчатках, поскольку отсутствуют какие-либо места зажимов и контуры помех. В разомкнутом состоянии стопор фиксируется отпусканием ручки (KIPP lock). Рычаг может прижиматься вниз только вытягиванием ручки, чтобы затем в дальнейшем фиксироваться автоматически в замкнутом состоянии.

Ассортимент продукции компании KIPP включает быстрозажимные устройства трех типоразмеров:
— горизонтальные быстрозажимные устройства;
— вертикальные быстрозажимные устройства;
— зажимные устройства с толкающей штангой.
Горизонтальные и вертикальные быстрозажимные устройства можно подгонять с помощью нажимного винта, который позволяет удобно выполнять бесступенчатую регулировку в пределах 35 мм при почти неизменном зажимном усилии. Если зажимное усилие необходимо адаптировать к соответствующим требованиям, задействуется регулировочный винт, расположенный под рычагом в шарнире. В зависимости от требований к монтажу имеются быстрозажимные устройства с горизонтальным и вертикальным основанием.
Зажимное устройство с толкающей штангой отличается компактной формой с одновременно высоким зажимным усилием. При применении таких устройств силовое воздействие выполняется в линейном направлении.
Другие изделия, такие как быстрозажимные мини-устройства или прижимные устройства массивного исполнения дополняют ассортимент продукции KIPP.

Перейти к обзору продукции

Новинка: эксцентриковый рычаг красного цвета

Компания HEINRICH KIPP WERK расширила ассортимент своей продукции. Так, помимо стандартного эксцентрикового рычага черного цвета, клиенты теперь могут заказывать эксцентриковые рычаги KIPP красного цвета.
Эксцентриковый рычаг является классическим крепежным элементом в машиностроении, инструментальном производстве, а также производстве промышленного оборудования. В особенности он подходит для быстрого крепления заготовок или деталей. Рычаги реализуются как с внутренней, так и с наружной резьбой. Вместе со стандартным исполнением KIPP предлагает дополнительный вариант — Регулируемый эксцентриковый рычаг. Регулируемые эксцентриковые рычаги применяются в первую очередь в тех случаях, когда зажимной рычаг может находиться относительно оси зажима только в определенном положении. Большим преимуществом является процесс зажима без создания крутящего момента, вследствие чего закрепляемый элемент не требуется удерживать от проворачивания.

Перейти к обзору продукции

У вас есть вопросы о нашей продукции или вы хотите больше узнать о компании HEINRICH KIPP WERK? Для получения подробной информации о нашей продукции и новинках, демонстрируемых на выставке, свяжитесь с нашими специалистами.
Контактное лицо

Герд Видемайер (Gerd Wiedemaier)
Телефон 07454/79348

gerd.wiedemaier@kipp.com

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33