Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox
K1701

Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
La manette indexable offre une bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Matière :

Thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en acier inoxydable 1.4305.

Finition :Acier inox naturel.Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation, technique médicale, industrie agro-alimentaire.Plage de température :Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages :Bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Sept coloris disponibles.
Sur demande :Autres taraudages et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).

Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1701 Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox 267 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseMatière du corps de baseTailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K1701.9031gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance9M36810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.9041gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance9M46810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.9051gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance9M56810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.0031gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.0041gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.0051gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.1041gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.1051gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.1061gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.2061gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.2081gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.3081gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.3101gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.4101gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.4121gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.5121gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
K1701.5161gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
K1701.9032orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance9M36810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.9042orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance9M46810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.9052orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance9M56810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.0032orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.0042orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.0052orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.1042orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.1052orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.1062orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.2062orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.2082orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.3082orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.3102orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.4102orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.4122orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.5122orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
K1701.5162orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
K1701.90316jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance9M36810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.90416jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance9M46810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.90516jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance9M56810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.00316jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.00416jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.00516jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.10416jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.10516jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.10616jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.20616jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.20816jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.30816jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.31016jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.41016jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.41216jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.51216jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
K1701.51616jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
K1701.90384rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance9M36810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.90484rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance9M46810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.90584rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance9M56810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.00384rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.00484rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.00584rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.10484rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.10584rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.10684rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.20684rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.20884rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.30884rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.31084rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.41084rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.41284rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.51284rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
K1701.51684rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
K1701.90386vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance9M36810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.90486vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance9M46810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.90586vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance9M56810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.00386vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.00486vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.00586vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.10486vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.10586vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.10686vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.20686vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.20886vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.30886vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.31086vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.41086vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.41286vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.51286vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
K1701.51686vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
K1701.90387bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance9M36810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.90487bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance9M46810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.90587bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance9M56810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.00387bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.00487bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.00587bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.10487bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.10587bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.10687bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.20687bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.20887bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.30887bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.31087bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.41087bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.41287bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.51287bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
K1701.51687bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
K1701.90388gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance9M36810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.90488gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance9M46810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.90588gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance9M56810,51121,4412,424272227,56,412 Sur demande
K1701.00388gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.00488gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.00588gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 Sur demande
K1701.10488gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.10588gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.10688gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 Sur demande
K1701.20688gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.20888gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 Sur demande
K1701.30888gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.31088gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 Sur demande
K1701.41088gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.41288gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 Sur demande
K1701.51288gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
K1701.51688gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Liechtenstein
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33