제품 그룹
로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립
K2075_PB

로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.
원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:크랭크 자연적 마무리.
열가소성, 검회색.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보:DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2075_PB 로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립 172 kB

도면

로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAD액세서리가격주문
K2075.3110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음80241016-71,149,12213,4-100 요청 시
K2075.3212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음100281220-87,461,42616-124 요청 시
K2075.3314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음125301426-110,582,52815,8-153 요청 시
K2075.3417로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음160341726-114,582,53219,6-190 요청 시
K2075.31106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음80241016M671,149,12213,47,5100 요청 시
K2075.32126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음100281220M687,461,426167,5124 요청 시
K2075.33146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음125301426M6110,582,52815,87,5153 요청 시
K2075.34176로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음160341726M6114,582,53219,67,5190 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059