제품 그룹
윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, L형, 수나사 - inch
K2041_L inch

윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, L형, 수나사 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:윙 그립 Miniwing은 인체공학적이고 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
사용된 재료는 부식 방지가 가장 많이 요구되는 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
재질:

스테인레스 스틸 1.4308(AISI 304에 해당) 또는 .

표면 마무리:광택 처리 또는 블라스팅 처리정보:M5 스레드는 Hygienic USIT® 실링 및 평면 와셔 K1491과 호환됩니다.액세서리:

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2041_L inch 윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, L형, 수나사 - inch 185 kB

도면

윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, L형, 수나사 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입스틸 키표면
기본 몸체
ABD

D2HH1H2LCAD액세서리가격주문
K2041.628AE12X10L1.4308광택처리28138-3211,8152,2513,2510 요청 시
K2041.628AE12X20L1.4308광택처리28138-3211,8152,2513,2520 요청 시
K2041.628A112X10L1.4308광택처리281310-3211,8152,2513,2510 요청 시
K2041.628A112X20L1.4308광택처리281310-3211,8152,2513,2520 요청 시
K2041.628A212X20L1.4308광택처리28131/4-2011,8152,2513,2520 요청 시
K2041.628A212X30L1.4308광택처리28131/4-2011,8152,2513,2530 요청 시
K2041.628A312X20L1.4308광택처리28135/16-1811,8152,2513,2520 요청 시
K2041.628A312X40L1.4308광택처리28135/16-1811,8152,2513,2540 요청 시