제품 그룹
스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력 - inch
K0310_VF inch

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브 1.4305 (AISI 303에 따름).
볼 .
스프링 .

표면 마무리:소재. 볼 경화.정보:특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0310_VF inch 스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력 - inch 303 kB

도면

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1LHN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0310.2A110-323120,90,81930요청 시
K0310.2A21/4-203,514112840요청 시
K0310.2AJ1/4-283,514112840요청 시
K0310.2A35/16-185161,51,24773요청 시
K0310.2A43/8-1661921,666100요청 시
K0310.2A51/2-138222,5266120요청 시
K0310.2A65/8-1110243,52,590180요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059