제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성 핸드휠 기본 몸체.
허브, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보:허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0256 핸드 휠, 플라스틱 398 kB

도면

핸드 휠, 플라스틱
핸드 휠, 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호모델 1버전 2구성품 재질D

D1D2D3D7A1HH2L1L3B3
T
CAD액세서리가격주문
K0256.108008로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸25808H719-2,517,5-1337,5-- 요청 시
K0256.108010로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸258010H719-2,517,5-1337,5-- 요청 시
K0256.108012로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸258012H719-2,517,5-1337,5-- 요청 시
K0256.210010로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸2810010H719-320-1344-- 요청 시
K0256.210012로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸2810012H719-320-1344-- 요청 시
K0256.312512로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸3512512H725-423,5-18,553-- 요청 시
K0256.312514로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸3512514H725-423,5-18,553-- 요청 시
K0256.312516로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸3512516H725-423,5-18,553-- 요청 시
K0256.416014로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸4516014H725-5,628-18,564,5-- 요청 시
K0256.416016로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸4516016H725-5,628-18,564,5-- 요청 시
K0256.10800802로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸25808H719-2,517,5-1337,529 요청 시
K0256.10801003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸258010H719-2,517,5-1337,5311,4 요청 시
K0256.10801204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸258012H719-2,517,5-1337,5413,8 요청 시
K0256.21001003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸2810010H719-320-1344311,4 요청 시
K0256.21001204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸2810012H719-320-1344413,8 요청 시
K0256.31251204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸3512512H725-423,5-18,553413,8 요청 시
K0256.31251405로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸3512514H725-423,5-18,553516,3 요청 시
K0256.31251605로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸3512516H725-423,5-18,553518,3 요청 시
K0256.41601405로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸4516014H725-5,628-18,564,5516,3 요청 시
K0256.41601605로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸4516016H725-5,628-18,564,5518,3 요청 시
K0256.1080086로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸25808H719M62,517,57,51337,5-- 요청 시
K0256.1080106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸258010H719M62,517,57,51337,5-- 요청 시
K0256.1080126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸258012H719M62,517,57,51337,5-- 요청 시
K0256.2100106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸2810010H719M63207,51344-- 요청 시
K0256.2100126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸2810012H719M63207,51344-- 요청 시
K0256.3125126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸3512512H725M6423,57,518,553-- 요청 시
K0256.3125146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸3512514H725M6423,57,518,553-- 요청 시
K0256.3125166로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸3512516H725M6423,57,518,553-- 요청 시
K0256.4160146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸4516014H725M65,6287,518,564,5-- 요청 시
K0256.4160166로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸4516016H725M65,6287,518,564,5-- 요청 시
K0256.108008026로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸25808H719M62,517,57,51337,529 요청 시
K0256.108010036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸258010H719M62,517,57,51337,5311,4 요청 시
K0256.108012046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸258012H719M62,517,57,51337,5413,8 요청 시
K0256.210010036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸2810010H719M63207,51344311,4 요청 시
K0256.210012046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸2810012H719M63207,51344413,8 요청 시
K0256.312512046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸3512512H725M6423,57,518,553413,8 요청 시
K0256.312514056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸3512514H725M6423,57,518,553516,3 요청 시
K0256.312516056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸3512516H725M6423,57,518,553518,3 요청 시
K0256.416014056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸4516014H725M65,6287,518,564,5516,3 요청 시
K0256.416016056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸4516016H725M65,6287,518,564,5518,3 요청 시
K0256.0108008로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸25808H719-2,517,5-1337,5-- 요청 시
K0256.0108010로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸258010H719-2,517,5-1337,5-- 요청 시
K0256.0108012로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸258012H719-2,517,5-1337,5-- 요청 시
K0256.0210010로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸2810010H719-320-1344-- 요청 시
K0256.0210012로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸2810012H719-320-1344-- 요청 시
K0256.0312512로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸3512512H725-423,5-18,553-- 요청 시
K0256.0312514로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸3512514H725-423,5-18,553-- 요청 시
K0256.0312516로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸3512516H725-423,5-18,553-- 요청 시
K0256.0416014로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸4516014H725-5,628-18,564,5-- 요청 시
K0256.0416016로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸4516016H725-5,628-18,564,5-- 요청 시
K0256.010800802로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸25808H719-2,517,5-1337,529 요청 시
K0256.010801003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸258010H719-2,517,5-1337,5311,4 요청 시
K0256.010801204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸258012H719-2,517,5-1337,5413,8 요청 시
K0256.021001003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸2810010H719-320-1344311,4 요청 시
K0256.021001204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸2810012H719-320-1344413,8 요청 시
K0256.031251204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸3512512H725-423,5-18,553413,8 요청 시
K0256.031251405로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸3512514H725-423,5-18,553516,3 요청 시
K0256.031251605로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸3512516H725-423,5-18,553518,3 요청 시
K0256.041601405로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸4516014H725-5,628-18,564,5516,3 요청 시
K0256.041601605로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸4516016H725-5,628-18,564,5518,3 요청 시
K0256.01080086로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸25808H719M62,517,57,51337,5-- 요청 시
K0256.01080106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸258010H719M62,517,57,51337,5-- 요청 시
K0256.01080126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸258012H719M62,517,57,51337,5-- 요청 시
K0256.02100106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸2810010H719M63207,51344-- 요청 시
K0256.02100126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸2810012H719M63207,51344-- 요청 시
K0256.03125126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸3512512H725M6423,57,518,553-- 요청 시
K0256.03125146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸3512514H725M6423,57,518,553-- 요청 시
K0256.03125166로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸3512516H725M6423,57,518,553-- 요청 시
K0256.04160146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸4516014H725M65,6287,518,564,5-- 요청 시
K0256.04160166로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸4516016H725M65,6287,518,564,5-- 요청 시
K0256.0108008026로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸25808H719M62,517,57,51337,529 요청 시
K0256.0108010036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸258010H719M62,517,57,51337,5311,4 요청 시
K0256.0108012046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸258012H719M62,517,57,51337,5413,8 요청 시
K0256.0210010036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸2810010H719M63207,51344311,4 요청 시
K0256.0210012046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸2810012H719M63207,51344413,8 요청 시
K0256.0312512046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸3512512H725M6423,57,518,553413,8 요청 시
K0256.0312514056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸3512514H725M6423,57,518,553516,3 요청 시
K0256.0312516056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸3512516H725M6423,57,518,553518,3 요청 시
K0256.0416014056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸4516014H725M65,6287,518,564,5516,3 요청 시
K0256.0416016056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸4516016H725M65,6287,518,564,5518,3 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059