|
|
K1357패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인리스 스틸 1.4301. 표면 마무리:블랭크. 패스너 표면은 광택처리 되어 있음.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 A |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | L | E | E1 | E2 | E4 | B | H | D | B1 | E5 | H1 | D1 | S | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1357.43082 | A | 82 | 13 | 13,5 | 30 | 38,5 | 33,6 | 19,5 | 4,3 | 25 | 13 | 5 | 4,3 | 2 |  | | 요청 시 | |
|
패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 B |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | L | E | E1 | E2 | E3 | E4 | B | H | D | B1 | E5 | H1 | D1 | S | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1357.43100 | B | 100 | 32 | 13,5 | 32 | 18 | 36,5 | 53 | 19,5 | 4,3 | 44 | 32 | 5 | 4,3 | 2 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|