제품 그룹
라벨 걸이 Ø30 타입 I
투명, 접착식
K2002

라벨 걸이 Ø30 타입 I 투명, 접착식

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:플라스틱 강화-PVC표면 마무리:형태 A: 투명.
형태 B: 투명 / 회색 RAL 7035 유사.
정보:외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.

라벨 걸이는 투명한 플라스틱으로 만들어졌습니다. (B형, 앞면은 투명, 뒷면은 회색). 상단에는 레이블이 있는 카드나 종이 조각을 삽입할 수 있는 홈이 있습니다. 라벨 높이 38mm 및 라벨 폭 100mm에 적합합니다.

설명판 걸이는 후면에 부착된 자체 접착 스트립을 사용하여 프로파일에 영구적으로 접착됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2002 라벨 걸이 Ø30 타입 I 투명, 접착식 195 kB

도면 (전체 요약)

라벨 걸이 Ø30 타입 I
투명, 접착식

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입재질D

LHECAD액세서리가격주문
K2002.301A원형Ø303010230,226,4 요청 시
K2002.302B직선형Ø30301024138 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059