제품 그룹
클램핑 플레이트 스테인레스 스틸, 편심 클램프용
K2050

클램핑 플레이트 스테인레스 스틸, 편심 클램프용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인리스 스틸표면 마무리:무광택 처리.이용:공작물에 스크래치를 최소화합니다.액세서리:편심 클램프 K2048.
레버가 있는 편심 클램프 K2049.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2050 클램핑 플레이트 스테인레스 스틸, 편심 클램프용 153 kB

도면

클램핑 플레이트 스테인레스 스틸, 편심 클램프용

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호BDHLL1L2CAD액세서리가격주문
K2050.06106,26131,81 요청 시
K2050.08128,2715,52,21 요청 시
K2050.101410,28182,61 요청 시
K2050.121612,29202,91 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059