제품 그룹
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
K0317

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리:검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.도면 설명:
1) 그루브 스크류 접착
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0317 육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸 310 kB

도면 (전체 요약)

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0317.03M311,51010,40,70,53K0317.903 요청 시
K0317.04M41,51,5150,60,61,3516K0317.904 요청 시
K0317.05M52,42,3180,80,81,5620K0317.905 요청 시
K0317.06M62,72,520112720K0317.906 요청 시
K0317.08M83,53221,41,22,5935K0317.908 요청 시
K0317.10M1043221,41,63935K0317.910 요청 시
K0317.12M1264282241255K0317.912 요청 시
K0317.16M167,55322,52,5545100K0317.916 요청 시
K0317.20M201074032,5660120-요청 시
K0317.24M2412105232,5880160-요청 시

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0317.104M41,51,5150,60,61,327K0317.904 요청 시
K0317.105M52,42,3180,80,81,5310K0317.905 요청 시
K0317.106M62,72,52011239K0317.906 요청 시
K0317.108M83,53221,41,22,5416K0317.908 요청 시
K0317.110M1043221,41,63416K0317.910 요청 시
K0317.112M126428224527K0317.912 요청 시
K0317.116M167,55322,52,552045K0317.916 요청 시

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 강화된 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 강화된 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0317.205M52,42,3180,80,81,51129K0317.905 요청 시
K0317.206M62,72,5201121437K0317.906 요청 시
K0317.208M83,53221,41,22,52265K0317.908 요청 시
K0317.210M1043221,41,631970K0317.910 요청 시
K0317.212M1264282242585K0317.912 요청 시
K0317.216M167,55322,52,5560150K0317.916 요청 시
K0317.220M201074032,5675190-요청 시
K0317.224M2412105232,5895240-요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059