제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.특징:
RoHS

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0429.080252나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M08X25 스테인레스 스틸, ECO L1=29,5 요청 시
K0429.080402나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M08X40 스테인레스 스틸, ECO L1=44,5 요청 시
K0429.080502나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M08X50 스테인레스 스틸, ECO L1=54,5 요청 시
K0429.080702나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M08X70 스테인레스 스틸, ECO L1=74,5 요청 시
K0429.080802나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M08X80 스테인레스 스틸, ECO L1=84,5 요청 시
K0429.081002나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M08X100 스테인레스 스틸, ECO L1=104,5 요청 시
K0429.081202나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M08X120 스테인레스 스틸, ECO L1=124,5 요청 시
K0429.100252나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M10X25 스테인레스 스틸, ECO L1=30 요청 시
K0429.100402나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M10X40 스테인레스 스틸, ECO L1=45 요청 시
K0429.100502나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M10X50 스테인레스 스틸, ECO L1=55 요청 시
K0429.100702나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M10X70 스테인레스 스틸, ECO L1=75 요청 시
K0429.100802나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M10X80 스테인레스 스틸, ECO L1=85 요청 시
K0429.101002나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M10X100 스테인레스 스틸, ECO L1=105 요청 시
K0429.101202나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M10X120 스테인레스 스틸, ECO L1=125 요청 시
K0429.120252나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X25 스테인레스 스틸, ECO L1=31 요청 시
K0429.120402나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X40 스테인레스 스틸, ECO L1=46 요청 시
K0429.120502나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X50 스테인레스 스틸, ECO L1=56 요청 시
K0429.120702나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X70 스테인레스 스틸, ECO L1=76 요청 시
K0429.120802나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X80 스테인레스 스틸, ECO L1=86 요청 시
K0429.121002나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X100 스테인레스 스틸, ECO L1=106 요청 시
K0429.121202나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X120 스테인레스 스틸, ECO L1=126 요청 시
K0429.160502나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M16X50 스테인레스 스틸, ECO L1=58,5 요청 시
K0429.161002나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M16X100 스테인레스 스틸, ECO L1=108,5 요청 시
K0429.161502나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M16X150 스테인레스 스틸, ECO L1=158,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059