제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:타입 A,G: 단강 압력 플레이트, 쾌삭강 볼 부품.
타입 B: 스테인레스 스틸.
타입 C: POM 압력 플레이트, 쾌삭강 볼 부품.
타입 D: POM 압력 플레이트, 스테인레스 스틸 볼 부품.

열가소성 엘라스토머 미끄럼 방지 플레이트.
표면 마무리:타입 A: 케이스 경화 처리한 볼 부품.
타입 G: 케이스 경화 처리한 볼 부품, 미끄럼 방지 플레이트 포함.
타입 B: 자연적 마무리.
타입 C: 케이스 경화 처리한 볼 부품.
타입 D: 자연적 마무리한 볼 부품.
정보:미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 피트의 미끄러짐을 방지합니다.
표에 나와 있는 부하 용량은 권장 사항으로 스위벨 피트가 사용되는 최대 영구 정적 부하입니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0395 스위벨 피트 205 kB

도면 (전체 요약)

스위벨 피트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1HH2TSW부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0395.106A20M6152,58,51010  요청 시
K0395.108A25M818491318  요청 시
K0395.110A32M10225101720  요청 시
K0395.112A40M12266121935 요청 시
K0395.116A50M16327142445 요청 시
K0395.120A60M20428183055 요청 시
K0395.306B20M6152,58,51010 요청 시
K0395.308B25M818491318  요청 시
K0395.310B32M10225101720  요청 시
K0395.312B40M12266121935 요청 시
K0395.316B50M16327142445 요청 시
K0395.320B60M20428183055 요청 시
K0395.506C20M6152,58,5104  요청 시
K0395.508C25M81849137  요청 시
K0395.510C32M10225101710  요청 시
K0395.512C40M12266121918 요청 시
K0395.516C50M16327142420 요청 시
K0395.520C60M20428183022 요청 시
K0395.206D20M6152,58,5104 요청 시
K0395.208D25M81849137  요청 시
K0395.210D32M10225101710  요청 시
K0395.212D40M12266121918 요청 시
K0395.216D50M16327142420 요청 시
K0395.220D60M20428183022 요청 시
K0395.410G32M10255101712 요청 시
K0395.412G40M12296121917 요청 시
K0395.416G50M16357142420 요청 시
K0395.420G60M20458183024 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059