제품 그룹
포지셔닝 피트, 타입 B, 연마 및 경화처리한 납작한 표면
K0299_B

포지셔닝 피트, 타입 B, 연마 및 경화처리한 납작한 표면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체.표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보:포지셔닝 피트는 가공, 미가공 공작물의
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치
및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱
장치, 그리고 플런저로 작용함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0299_B 포지셔닝 피트, 타입 B, 연마 및 경화처리한 납작한 표면 143 kB

도면

포지셔닝 피트, 타입 B, 연마 및 경화처리한 납작한 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BDGHSWCAD액세서리가격주문
K0299.206010B1110M61010 요청 시
K0299.206020B1110M62010 요청 시
K0299.208010B1313M81013 요청 시
K0299.208015B1313M81513 요청 시
K0299.208030B1313M83013 요청 시
K0299.210010B1617M101017 요청 시
K0299.210020B1617M102017 요청 시
K0299.210040B1617M104017 요청 시
K0299.212010B2019M121019 요청 시
K0299.212025B2019M122519 요청 시
K0299.212050B2019M125019 요청 시
K0299.216015B2427M161527 요청 시
K0299.216030B2427M163027 요청 시
K0299.216060B2427M166027 요청 시
K0299.220040B2932M204032 요청 시
K0299.220080B2932M208032 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059