제품 그룹
로케이팅 볼트 및 지탱 볼트 DIN 6321
K0293

로케이팅 볼트 및 지탱 볼트 DIN 6321

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 및 연마 처리.정보:지탱 볼트 타입 A는 공작물과 장치를 지탱함.
지탱 볼트 타입 B는 적합한 크기의 홀에서
공작물과 장치의 위치를 지정함.
플랫 타입 C로 보어홀 간격 오차를 조정하거나
위치를 지정하려는 부품을 한 방향으로 고정할
수 있음.
타입 A, B는 경화된 스토퍼와 장치 다리로도
사용 가능함.
유사한 볼트는 K0352, K0353, K0354,
K0355를 참고함.
도면 설명:
타입 A: 지탱 볼트
타입 B: 로케이팅 볼트, 실린더형
타입 C: 로케이팅 볼트, 플랫형

기타 사이즈 및 정보는 타입 A와 같음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0293 로케이팅 볼트 및 지탱 볼트 DIN 6321 288 kB

도면 (전체 요약)

로케이팅 볼트 및 지탱 볼트 DIN 6321

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1BD1D2HH1H2H3TCAD액세서리가격주문
K0293.106A센터링 보어 없음-64561,2-0,02 요청 시
K0293.110A센터링 보어 없음-106691,6-0,02 요청 시
K0293.116A센터링 보어 없음-1688122-0,04 요청 시
K0293.125A센터링 보어 없음-251210182,5-0,04 요청 시
K0293.206B짧은 버전-64761,240,02 요청 시
K0293.208B짧은 버전-861091,660,02 요청 시
K0293.210B짧은 버전-1061091,660,02 요청 시
K0293.212B짧은 버전-1261091,660,02 요청 시
K0293.216B짧은 버전-1681312280,04 요청 시
K0293.220B짧은 버전-20121518290,04 요청 시
K0293.225B짧은 버전-251215182,590,04 요청 시
K0293.306B롱 버전-641261,240,02 요청 시
K0293.308B롱 버전-861691,660,02 요청 시
K0293.310B롱 버전-1061891,660,02 요청 시
K0293.312B롱 버전-1261891,660,02 요청 시
K0293.316B롱 버전-1682212280,04 요청 시
K0293.320B롱 버전-20122518290,04 요청 시
K0293.325B롱 버전-251225182,590,04 요청 시
K0293.406C짧은 버전164761,240,02 요청 시
K0293.408C짧은 버전1,6861091,660,02 요청 시
K0293.410C짧은 버전2,51061091,660,02 요청 시
K0293.412C짧은 버전2,51261091,660,02 요청 시
K0293.416C짧은 버전3,51681312280,04 요청 시
K0293.420C짧은 버전520121518290,04 요청 시
K0293.425C짧은 버전5251215182,590,04 요청 시
K0293.506C롱 버전1641261,240,02 요청 시
K0293.508C롱 버전1,6861691,660,02 요청 시
K0293.510C롱 버전2,51061891,660,02 요청 시
K0293.512C롱 버전2,51261891,660,02 요청 시
K0293.516C롱 버전3,51682212280,04 요청 시
K0293.520C롱 버전520122518290,04 요청 시
K0293.525C롱 버전5251225182,590,04 요청 시