제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.특징:
스테인레스 스틸RoHS

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0691.152볼-보정 와셔, D1=8,5, D2=25, 스테인레스 스틸 1.4305 자연적 마무리 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059