제품 그룹
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
K1797

플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:경도 강도 8 스틸, 광택 처리.
스테인레스 스틸 A2, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4, 자연적 마무리.
정보:표는 최대 너트 높이 H 최대치를 보여줍니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1797 플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형 204 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 재질D

D1CHSWDINENCAD액세서리가격주문
K1797.204스틸M4100,94,657-EN 1661 요청 시
K1797.205스틸M511,8158-EN 1661 요청 시
K1797.206스틸M614,21,1610-EN 1661 요청 시
K1797.208스틸M817,91,2813-EN 1661 요청 시
K1797.210스틸M1021,81,51015-- 요청 시
K1797.212스틸M12261,81218-EN 1661 요청 시
K1797.216스틸M1634,52,41624-EN 1661 요청 시
K1797.220스틸M2042,832030-EN 1661 요청 시
K1797.104스테인레스 스틸 A2M4100,94,657-EN 1661 요청 시
K1797.105스테인레스 스틸 A2M511,8158-EN 1661 요청 시
K1797.106스테인레스 스틸 A2M614,21,1610-EN 1661 요청 시
K1797.108스테인레스 스틸 A2M817,91,2813-EN 1661 요청 시
K1797.110스테인레스 스틸 A2M1021,81,51015-- 요청 시
K1797.112스테인레스 스틸 A2M12261,81218-EN 1661 요청 시
K1797.605스테인레스 스틸 A4M511,8158-- 요청 시
K1797.606스테인레스 스틸 A4M614,21,1610-- 요청 시
K1797.608스테인레스 스틸 A4M817,91,2813-- 요청 시
K1797.610스테인레스 스틸 A4M1021,81,51015-- 요청 시
K1797.612스테인레스 스틸 A4M12261,81218-- 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059