제품 그룹
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
K2052

그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스틸 강도 등급 45 H, 광택처리 (검은색) 또는 아연 도금처리.
스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4, 광택처리.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2052 그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028 231 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호재질

표면
기본 몸체
경도 등급D1D2LL1
max.
TSWCAD액세서리가격주문
K2052.103X4스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M32411,21,5 요청 시
K2052.103X5스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M32511,21,5 요청 시
K2052.103X6스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M3261,7521,5 요청 시
K2052.103X8스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M3281,7521,5 요청 시
K2052.103X10스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M32101,7521,5 요청 시
K2052.103X12스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M32121,7521,5 요청 시
K2052.104X5스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M42,551,251,52 요청 시
K2052.104X6스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M42,561,251,52 요청 시
K2052.104X8스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M42,582,252,52 요청 시
K2052.104X10스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M42,5102,252,52 요청 시
K2052.104X12스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M42,5122,252,52 요청 시
K2052.104X16스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M42,5162,252,52 요청 시
K2052.104X20스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M42,5202,252,52 요청 시
K2052.104X25스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M42,5252,252,52 요청 시
K2052.105X5스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M53,551,522,5 요청 시
K2052.105X6스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M53,561,522,5 요청 시
K2052.105X8스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M53,582,7532,5 요청 시
K2052.105X10스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M53,5102,7532,5 요청 시
K2052.105X12스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M53,5122,7532,5 요청 시
K2052.105X16스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M53,5162,7532,5 요청 시
K2052.105X20스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M53,5202,7532,5 요청 시
K2052.105X25스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M53,5252,7532,5 요청 시
K2052.105X30스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M53,5302,7532,5 요청 시
K2052.105X35스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M53,5352,7532,5 요청 시
K2052.106X6스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M6461,7523 요청 시
K2052.106X8스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M6481,7523 요청 시
K2052.106X10스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M64103,253,53 요청 시
K2052.106X12스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M64123,253,53 요청 시
K2052.106X16스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M64163,253,53 요청 시
K2052.106X20스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M64203,253,53 요청 시
K2052.106X25스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M64253,253,53 요청 시
K2052.106X30스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M64303,253,53 요청 시
K2052.106X35스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M64353,253,53 요청 시
K2052.106X40스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M64403,253,53 요청 시
K2052.108X8스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M85,582,2534 요청 시
K2052.108X10스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M85,5102,2534 요청 시
K2052.108X12스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M85,5124,354 요청 시
K2052.108X16스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M85,5164,354 요청 시
K2052.108X20스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M85,5204,354 요청 시
K2052.108X25스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M85,5254,354 요청 시
K2052.108X30스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M85,5304,354 요청 시
K2052.108X35스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M85,5354,354 요청 시
K2052.108X40스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M85,5404,354 요청 시
K2052.110X10스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M107102,7545 요청 시
K2052.110X12스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M107122,7545 요청 시
K2052.110X16스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M107165,365 요청 시
K2052.110X20스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M107205,365 요청 시
K2052.110X25스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M107255,365 요청 시
K2052.110X30스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M107305,365 요청 시
K2052.110X35스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M107355,365 요청 시
K2052.110X40스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M107405,365 요청 시
K2052.110X50스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M107505,365 요청 시
K2052.112X12스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M128,5123,254,86 요청 시
K2052.112X16스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M128,5163,254,86 요청 시
K2052.112X20스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M128,5206,386 요청 시
K2052.112X25스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M128,5256,386 요청 시
K2052.112X30스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M128,5306,386 요청 시
K2052.112X35스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M128,5356,386 요청 시
K2052.112X40스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M128,5406,386 요청 시
K2052.112X50스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M128,5506,386 요청 시
K2052.112X60스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M128,5606,386 요청 시
K2052.604X6스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M42,561,251,52 요청 시
K2052.604X8스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M42,582,252,52 요청 시
K2052.604X10스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M42,5102,252,52 요청 시
K2052.604X12스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M42,5122,252,52 요청 시
K2052.605X6스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M53,561,522,5 요청 시
K2052.605X8스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M53,582,7532,5 요청 시
K2052.605X10스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M53,5102,7532,5 요청 시
K2052.605X12스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M53,5122,7532,5 요청 시
K2052.605X16스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M53,5162,7532,5 요청 시
K2052.605X20스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M53,5202,7532,5 요청 시
K2052.605X25스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M53,5252,7532,5 요청 시
K2052.606X6스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M6461,7523 요청 시
K2052.606X8스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M6481,7523 요청 시
K2052.606X10스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M64103,253,53 요청 시
K2052.606X12스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M64123,253,53 요청 시
K2052.606X16스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M64163,253,53 요청 시
K2052.606X20스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M64203,253,53 요청 시
K2052.606X25스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M64253,253,53 요청 시
K2052.606X30스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M64303,253,53 요청 시
K2052.608X8스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M85,582,2534 요청 시
K2052.608X10스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M85,5102,2534 요청 시
K2052.608X12스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M85,5124,354 요청 시
K2052.608X16스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M85,5164,354 요청 시
K2052.608X20스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M85,5204,354 요청 시
K2052.608X25스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M85,5254,354 요청 시
K2052.608X30스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M85,5304,354 요청 시
K2052.610X10스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M107102,7545 요청 시
K2052.610X12스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M107122,7545 요청 시
K2052.610X16스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M107165,365 요청 시
K2052.610X20스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M107205,365 요청 시
K2052.610X25스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M107255,365 요청 시
K2052.610X30스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M107305,365 요청 시
K2052.612X12스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M128,5123,254,86 요청 시
K2052.612X16스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M128,5166,386 요청 시
K2052.612X20스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M128,5206,386 요청 시
K2052.612X25스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M128,5256,386 요청 시
K2052.612X30스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M128,5306,386 요청 시
K2052.03X6스틸자연적 마무리 (검정)45 HM3261,7521,5 요청 시
K2052.03X8스틸자연적 마무리 (검정)45 HM3281,7521,5 요청 시
K2052.03X10스틸자연적 마무리 (검정)45 HM32101,7521,5 요청 시
K2052.03X12스틸자연적 마무리 (검정)45 HM32121,7521,5 요청 시
K2052.03X16스틸자연적 마무리 (검정)45 HM32161,7521,5 요청 시
K2052.03X20스틸자연적 마무리 (검정)45 HM32201,7521,5 요청 시
K2052.04X4스틸자연적 마무리 (검정)45 HM42,541,251,52 요청 시
K2052.04X5스틸자연적 마무리 (검정)45 HM42,551,251,52 요청 시
K2052.04X6스틸자연적 마무리 (검정)45 HM42,561,251,52 요청 시
K2052.04X8스틸자연적 마무리 (검정)45 HM42,582,252,52 요청 시
K2052.04X10스틸자연적 마무리 (검정)45 HM42,5102,252,52 요청 시
K2052.04X12스틸자연적 마무리 (검정)45 HM42,5122,252,52 요청 시
K2052.04X16스틸자연적 마무리 (검정)45 HM42,5162,252,52 요청 시
K2052.04X20스틸자연적 마무리 (검정)45 HM42,5202,252,52 요청 시
K2052.04X25스틸자연적 마무리 (검정)45 HM42,5252,252,52 요청 시
K2052.04X30스틸자연적 마무리 (검정)45 HM42,5302,252,52 요청 시
K2052.05X5스틸자연적 마무리 (검정)45 HM53,551,522,5 요청 시
K2052.05X6스틸자연적 마무리 (검정)45 HM53,561,522,5 요청 시
K2052.05X8스틸자연적 마무리 (검정)45 HM53,582,7532,5 요청 시
K2052.05X10스틸자연적 마무리 (검정)45 HM53,5102,7532,5 요청 시
K2052.05X12스틸자연적 마무리 (검정)45 HM53,5122,7532,5 요청 시
K2052.05X16스틸자연적 마무리 (검정)45 HM53,5162,7532,5 요청 시
K2052.05X20스틸자연적 마무리 (검정)45 HM53,5202,7532,5 요청 시
K2052.05X25스틸자연적 마무리 (검정)45 HM53,5252,7532,5 요청 시
K2052.05X30스틸자연적 마무리 (검정)45 HM53,5302,7532,5 요청 시
K2052.06X6스틸자연적 마무리 (검정)45 HM6461,7523 요청 시
K2052.06X8스틸자연적 마무리 (검정)45 HM6481,7523 요청 시
K2052.06X10스틸자연적 마무리 (검정)45 HM64103,253,53 요청 시
K2052.06X12스틸자연적 마무리 (검정)45 HM64123,253,53 요청 시
K2052.06X16스틸자연적 마무리 (검정)45 HM64163,253,53 요청 시
K2052.06X20스틸자연적 마무리 (검정)45 HM64203,253,53 요청 시
K2052.06X25스틸자연적 마무리 (검정)45 HM64253,253,53 요청 시
K2052.06X30스틸자연적 마무리 (검정)45 HM64303,253,53 요청 시
K2052.06X35스틸자연적 마무리 (검정)45 HM64353,253,53 요청 시
K2052.06X40스틸자연적 마무리 (검정)45 HM64403,253,53 요청 시
K2052.06X50스틸자연적 마무리 (검정)45 HM64503,253,53 요청 시
K2052.08X8스틸자연적 마무리 (검정)45 HM85,582,2534 요청 시
K2052.08X10스틸자연적 마무리 (검정)45 HM85,5102,2534 요청 시
K2052.08X12스틸자연적 마무리 (검정)45 HM85,5124,354 요청 시
K2052.08X16스틸자연적 마무리 (검정)45 HM85,5164,354 요청 시
K2052.08X20스틸자연적 마무리 (검정)45 HM85,5204,354 요청 시
K2052.08X25스틸자연적 마무리 (검정)45 HM85,5254,354 요청 시
K2052.08X30스틸자연적 마무리 (검정)45 HM85,5304,354 요청 시
K2052.08X35스틸자연적 마무리 (검정)45 HM85,5354,354 요청 시
K2052.08X40스틸자연적 마무리 (검정)45 HM85,5404,354 요청 시
K2052.08X50스틸자연적 마무리 (검정)45 HM85,5504,354 요청 시
K2052.10X8스틸자연적 마무리 (검정)45 HM10782,7545 요청 시
K2052.10X10스틸자연적 마무리 (검정)45 HM107102,7545 요청 시
K2052.10X12스틸자연적 마무리 (검정)45 HM107122,7545 요청 시
K2052.10X16스틸자연적 마무리 (검정)45 HM107165,365 요청 시
K2052.10X20스틸자연적 마무리 (검정)45 HM107205,365 요청 시
K2052.10X25스틸자연적 마무리 (검정)45 HM107255,365 요청 시
K2052.10X30스틸자연적 마무리 (검정)45 HM107305,365 요청 시
K2052.10X35스틸자연적 마무리 (검정)45 HM107355,365 요청 시
K2052.10X40스틸자연적 마무리 (검정)45 HM107405,365 요청 시
K2052.10X50스틸자연적 마무리 (검정)45 HM107505,365 요청 시
K2052.10X60스틸자연적 마무리 (검정)45 HM107605,365 요청 시
K2052.12X12스틸자연적 마무리 (검정)45 HM128,5123,254,86 요청 시
K2052.12X16스틸자연적 마무리 (검정)45 HM128,5163,254,86 요청 시
K2052.12X20스틸자연적 마무리 (검정)45 HM128,5206,386 요청 시
K2052.12X25스틸자연적 마무리 (검정)45 HM128,5256,386 요청 시
K2052.12X30스틸자연적 마무리 (검정)45 HM128,5306,386 요청 시
K2052.12X35스틸자연적 마무리 (검정)45 HM128,5356,386 요청 시
K2052.12X40스틸자연적 마무리 (검정)45 HM128,5406,386 요청 시
K2052.12X50스틸자연적 마무리 (검정)45 HM128,5506,386 요청 시
K2052.12X60스틸자연적 마무리 (검정)45 HM128,5606,386 요청 시
K2052.12X70스틸자연적 마무리 (검정)45 HM128,5706,386 요청 시
K2052.16X16스틸자연적 마무리 (검정)45 HM1612164,36,48 요청 시
K2052.16X20스틸자연적 마무리 (검정)45 HM1612208,36108 요청 시
K2052.16X25스틸자연적 마무리 (검정)45 HM1612258,36108 요청 시
K2052.16X30스틸자연적 마무리 (검정)45 HM1612308,36108 요청 시
K2052.16X35스틸자연적 마무리 (검정)45 HM1612358,36108 요청 시
K2052.16X40스틸자연적 마무리 (검정)45 HM1612408,36108 요청 시
K2052.16X50스틸자연적 마무리 (검정)45 HM1612508,36108 요청 시
K2052.16X60스틸자연적 마무리 (검정)45 HM1612608,36108 요청 시
K2052.16X70스틸자연적 마무리 (검정)45 HM1612708,36108 요청 시
K2052.20X25스틸자연적 마무리 (검정)45 HM2015255,3810 요청 시
K2052.20X30스틸자연적 마무리 (검정)45 HM20153010,361210 요청 시
K2052.20X35스틸자연적 마무리 (검정)45 HM20153510,361210 요청 시
K2052.20X40스틸자연적 마무리 (검정)45 HM20154010,361210 요청 시
K2052.20X50스틸자연적 마무리 (검정)45 HM20155010,361210 요청 시
K2052.20X60스틸자연적 마무리 (검정)45 HM20156010,361210 요청 시
K2052.20X70스틸자연적 마무리 (검정)45 HM20157010,361210 요청 시
K2052.403X6스틸아연 도금45 HM3261,7521,5 요청 시
K2052.403X8스틸아연 도금45 HM3281,7521,5 요청 시
K2052.403X10스틸아연 도금45 HM32101,7521,5 요청 시
K2052.403X12스틸아연 도금45 HM32121,7521,5 요청 시
K2052.403X16스틸아연 도금45 HM32161,7521,5 요청 시
K2052.403X20스틸아연 도금45 HM32201,7521,5 요청 시
K2052.404X4스틸아연 도금45 HM42,541,251,52 요청 시
K2052.404X5스틸아연 도금45 HM42,551,251,52 요청 시
K2052.404X6스틸아연 도금45 HM42,561,251,52 요청 시
K2052.404X8스틸아연 도금45 HM42,582,252,52 요청 시
K2052.404X10스틸아연 도금45 HM42,5102,252,52 요청 시
K2052.404X12스틸아연 도금45 HM42,5122,252,52 요청 시
K2052.404X16스틸아연 도금45 HM42,5162,252,52 요청 시
K2052.404X20스틸아연 도금45 HM42,5202,252,52 요청 시
K2052.404X25스틸아연 도금45 HM42,5252,252,52 요청 시
K2052.404X30스틸아연 도금45 HM42,5302,252,52 요청 시
K2052.405X5스틸아연 도금45 HM53,551,522,5 요청 시
K2052.405X6스틸아연 도금45 HM53,561,522,5 요청 시
K2052.405X8스틸아연 도금45 HM53,582,7532,5 요청 시
K2052.405X10스틸아연 도금45 HM53,5102,7532,5 요청 시
K2052.405X12스틸아연 도금45 HM53,5122,7532,5 요청 시
K2052.405X16스틸아연 도금45 HM53,5162,7532,5 요청 시
K2052.405X20스틸아연 도금45 HM53,5202,7532,5 요청 시
K2052.405X25스틸아연 도금45 HM53,5252,7532,5 요청 시
K2052.405X30스틸아연 도금45 HM53,5302,7532,5 요청 시
K2052.406X6스틸아연 도금45 HM6461,7523 요청 시
K2052.406X8스틸아연 도금45 HM6481,7523 요청 시
K2052.406X10스틸아연 도금45 HM64103,253,53 요청 시
K2052.406X12스틸아연 도금45 HM64123,253,53 요청 시
K2052.406X16스틸아연 도금45 HM64163,253,53 요청 시
K2052.406X20스틸아연 도금45 HM64203,253,53 요청 시
K2052.406X25스틸아연 도금45 HM64253,253,53 요청 시
K2052.406X30스틸아연 도금45 HM64303,253,53 요청 시
K2052.406X35스틸아연 도금45 HM64353,253,53 요청 시
K2052.406X40스틸아연 도금45 HM64403,253,53 요청 시
K2052.406X50스틸아연 도금45 HM64503,253,53 요청 시
K2052.408X8스틸아연 도금45 HM85,582,2534 요청 시
K2052.408X10스틸아연 도금45 HM85,5102,2534 요청 시
K2052.408X12스틸아연 도금45 HM85,5124,354 요청 시
K2052.408X16스틸아연 도금45 HM85,5164,354 요청 시
K2052.408X20스틸아연 도금45 HM85,5204,354 요청 시
K2052.408X25스틸아연 도금45 HM85,5254,354 요청 시
K2052.408X30스틸아연 도금45 HM85,5304,354 요청 시
K2052.408X35스틸아연 도금45 HM85,5354,354 요청 시
K2052.408X40스틸아연 도금45 HM85,5404,354 요청 시
K2052.408X50스틸아연 도금45 HM85,5504,354 요청 시
K2052.410X8스틸아연 도금45 HM10782,7545 요청 시
K2052.410X12스틸아연 도금45 HM107122,7545 요청 시
K2052.410X16스틸아연 도금45 HM107165,365 요청 시
K2052.410X20스틸아연 도금45 HM107205,365 요청 시
K2052.410X25스틸아연 도금45 HM107255,365 요청 시
K2052.410X30스틸아연 도금45 HM107305,365 요청 시
K2052.410X35스틸아연 도금45 HM107355,365 요청 시
K2052.410X40스틸아연 도금45 HM107405,365 요청 시
K2052.410X50스틸아연 도금45 HM107505,365 요청 시
K2052.410X60스틸아연 도금45 HM107605,365 요청 시
K2052.412X12스틸아연 도금45 HM128,5123,254,86 요청 시
K2052.412X16스틸아연 도금45 HM128,5163,254,86 요청 시
K2052.412X20스틸아연 도금45 HM128,5206,386 요청 시
K2052.412X25스틸아연 도금45 HM128,5256,386 요청 시
K2052.412X30스틸아연 도금45 HM128,5306,386 요청 시
K2052.412X35스틸아연 도금45 HM128,5356,386 요청 시
K2052.412X40스틸아연 도금45 HM128,5406,386 요청 시
K2052.412X50스틸아연 도금45 HM128,5506,386 요청 시
K2052.412X60스틸아연 도금45 HM128,5606,386 요청 시
K2052.412X70스틸아연 도금45 HM128,5706,386 요청 시
K2052.416X16스틸아연 도금45 HM1612164,36,48 요청 시
K2052.416X20스틸아연 도금45 HM1612204,36,48 요청 시
K2052.416X25스틸아연 도금45 HM1612258,36108 요청 시
K2052.416X30스틸아연 도금45 HM1612308,36108 요청 시
K2052.416X35스틸아연 도금45 HM1612358,36108 요청 시
K2052.416X40스틸아연 도금45 HM1612408,36108 요청 시
K2052.416X50스틸아연 도금45 HM1612508,36108 요청 시
K2052.416X60스틸아연 도금45 HM1612608,36108 요청 시
K2052.416X70스틸아연 도금45 HM1612708,36108 요청 시
K2052.420X25스틸아연 도금45 HM2015255,3810 요청 시
K2052.420X35스틸아연 도금45 HM20153510,361210 요청 시
K2052.420X40스틸아연 도금45 HM20154010,361210 요청 시
K2052.420X50스틸아연 도금45 HM20155010,361210 요청 시
K2052.420X60스틸아연 도금45 HM20156010,361210 요청 시
K2052.420X70스틸아연 도금45 HM20157010,361210 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059