제품 그룹
별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함
K0153

별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:시각적 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 기준을 준수하는 파란색 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
색상은 작동 부품과 기타 매체 및 재료를 시각적으로 구분할 수 있는 대비를 제공합니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 시각적 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 시간이나 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
재질:

열가소성 (폴리아미드 강화 유리 섬유), 시각적 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 기준 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:열가소성, 군청색 RAL 5002.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
이용:- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
온도 범위:-20 °C ~ +100 °C장점:시각적 탐지 가능.
군청색 RAL 5002.
식품 처리 표준 준수 소재.
도면 설명:
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0153 별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함 205 kB

도면 (전체 요약)

별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D2HH2H3LTCAD액세서리가격주문
K0153.13306KM63213,521119,5-12 요청 시
K0153.13308KM84013,5251310-12 요청 시
K0153.13310KM105019321712-17 요청 시
K0153.13506X20LM63213,521119,520- 요청 시
K0153.13508X20LM84013,525131020- 요청 시
K0153.13508X30LM84013,525131030- 요청 시
K0153.13510X30LM10501950321230- 요청 시
K0153.13510X40LM10501950321240- 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059