|
|
K2380텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg |
뒤로 |
- 제품
- 신제품
- 신제품
- 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
|
|
설명재질:레일, 스틸. 볼 케이지, 스틸. 볼, 스틸.표면 마무리:레일, 아연도금. 볼 케이지, 아연 도금. 볼, 경화처리.주문 정보:한 쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 닫힘 위치의 맞물림. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 설치에는 적합하지 않음.
고정 나사의 헤드 높이는 2mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.장점:닫힘 위치의 맞물림 낮은 레일 높이 부드러운 주행도면 설명:1) K2380.0300은 조립 구멍 없음 2) K2380.0400은 조립 구멍 있음 3) K2380.10-0400은 조립 구멍 없음 4) K2380.0150은 조립 구멍 없음 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 조립 | 제품 타입 | 지탱력 쌍 당 kg | 포장 유형 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2380.0150 | 측면 장착 | 스탠다드 | 12 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2380.0200 | 측면 장착 | 스탠다드 | 16 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2380.0250 | 측면 장착 | 스탠다드 | 25 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2380.0300 | 측면 장착 | 스탠다드 | 32 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2380.0350 | 측면 장착 | 스탠다드 | 35 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2380.0400 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2380.0450 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2380.0500 | 측면 장착 | 스탠다드 | 35 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2380.0550 | 측면 장착 | 스탠다드 | 30 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | H | 스트로크 S | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2380.0150 | 26 | 78 | - | - | - | - | 12,7 | 26,3 | 147,5 | 150 |  | | 요청 시 | | K2380.0200 | 26 | 128 | - | - | - | - | 12,7 | 26,3 | 209 | 200 |  | | 요청 시 | | K2380.0250 | 26 | 128 | - | - | - | - | 12,7 | 26,3 | 259 | 250 |  | | 요청 시 | | K2380.0300 | 26 | 128 | 224 | - | - | - | 12,7 | 26,3 | 308 | 300 |  | | 요청 시 | | K2380.0350 | 26 | 128 | 224 | - | - | - | 12,7 | 26,3 | 357 | 350 |  | | 요청 시 | | K2380.0400 | 26 | 128 | 224 | 320 | - | - | 12,7 | 26,3 | 406 | 400 |  | | 요청 시 | | K2380.0450 | 26 | 128 | 224 | 352 | - | - | 12,7 | 26,3 | 456 | 450 |  | | 요청 시 | | K2380.0500 | 26 | 128 | 224 | 352 | 416 | - | 12,7 | 26,3 | 505 | 500 |  | | 요청 시 | | K2380.0550 | 26 | 128 | 224 | 352 | 448 | 489 | 12,7 | 26,3 | 554 | 550 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|