제품 그룹

Anuga FoodTec

뒤로
Anuga FoodTec
쾰른
2024.03.19. - 03.22.
전시관 8.1, 부스 A090
Anuga FoodTec은 모든 부문에 걸쳐 가공에서 포장에 이르기까지 식품 산업의 모든 영역을 다루는 전 세계 유일의 행사입니다. 올해 우리는 무역 박람회에서 NOVOnox 위생 제품 라인의 두 가지 혁신을 독점적으로 선보였습니다: 잠금 볼트와 새로운 나사 시스템, 둘 다 위생 디자인입니다.HEINRICH KIPP WERK는 표면 거칠기가 Ra < 0.8 µm인 잠금 볼트를 개발하여 먼지 입자가 부착되는 것을 방지합니다. 이 제품은 극성 및 비극성 뿐만 아니라 향료에 내성이 있습니다. 또한 잠금 볼트는 청소하기 쉽습니다.Hygienic DESIGN의 새로운 나사 시스템에는 홈, 버 또는 고르지 않은 헤드 지지대가 없습니다. 이 제품은 pH4와 pH14 사이의 pH 값과 강한 알칼리성 세척 매체에 절대적으로 내성이 있습니다. 결과적으로 KIPP의 잠금 볼트와 나사 시스템은 의료 기술은 물론 식품 및 제약 산업에서 사용하기에 이상적입니다.

Info: Anuga FoodTec

우리의 위생 디자인 혁신을 발견하십시오

문의 사항이 있으시거나 HEINRICH KIPP WERK사와 그 제품에 대해 더 알고 싶으신가요? 박람회에서 본사의 전문가들과 만나 본사 전시품과 신제품에 관해 상세한 정보를 얻을 수 있습니다.
연락 파트너

파스칼 크레치머(Pascal Kretschmer)

전화: +49 170 3876473

pascal.kretschmer@kipp.com

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059