시각적으로 인상적일 뿐만 아니라 인체 공학 및 작동 안전 측면에서도 생산 공정을 위한 제어 요소를 찾고 계십니까? 그러면 우리와 함께 원하는 것을 찾을 수 있습니다! 우리는 기능과 디자인이 완벽하게 결합된 일련의 경량 알루미늄 핸드휠을 제품군에 추가했습니다. 혁신적인 디자인 덕분에 컨트롤 요소는 특히 사용자 친화적이며 생산 공정에 거의 완벽하게 맞습니다. 다양한 크기의 6가지 디자인과 2가지 색상 변형 중에서 선택할 수 있습니다.
가장 중요한 사실 요약:
6가지 변형: 스포크 또는 디스크 핸드휠로 사용 가능, 선택적으로 크랭크 없이 회전 또는 접을 수 있는 원형 그립 포함
인체공학적: 최적화된 느낌과 매우 우수한 그립감을 제공하는 원형 그립
신뢰성: 접을 수 있는 원형 그립은 간섭 윤곽을 줄이고 부상 위험을 최소화합니다.
내구성: 검정색 또는 은색 분말 코팅
적응 가능: 직경 125 mm 및 160 mm 스포크 핸드휠; 80 mm에서 125 mm까지의 디스크 핸드휠; 비포지티브 및 폼핏 체결 방식 정밀: 동심도 및 액슬 런-아웃의 공차 0.4 mm