제품 그룹
고정 클로, 클램핑 어댑터 원형, B형
K0834_B

고정 클로, 클램핑 어댑터 원형, B형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열 처리/검정 산화.정보:원형 클램핑 어댑터가 있는 고정 클로는 다른 지그 부품, 예를 들어 K0839, K0821, K0307과 함께 사용할 수 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0834_B 고정 클로, 클램핑 어댑터 원형, B형 148 kB

도면

고정 클로, 클램핑 어댑터 원형, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCDEFGHJKLMCAD액세서리가격주문
K0834.121501504015206530301813204M12 요청 시
K0834.161901905020258036402418285M16 요청 시