- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- K0434
힌지 플라스틱, 탈착식, 좌
- K0434
힌지 플라스틱, 탈착식, 우
- K0435
힌지 플라스틱
- K1963
경첩은 플라스틱, 분리 가능, 이동 가능
- K0436
힌지 플라스틱, 클램핑 기능
- K0437
플라스틱 힌지 긴 홀
- K0438
힌지 플라스틱, 가이드 탭, 탈착식
- K0439
힌지 플라스틱, 래칭 기능
- K0440
힌지 플라스틱, 마찰 조절형
- K1195
힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형
- K1196
힌지, 알루미늄 소재, 마찰 조절형
- K1518
힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과
- K1197
힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능
- K1198
힌지, 알루미늄 소재, 래칭 기능
- K1004
고정 구멍이 있는 플라스틱 힌지
- K1005
부시가 있는 플라스틱 힌지
- K1006
고정 나사가 있는 플라스틱 힌지
- K1007
부시와 고정 나사가 있는 플라스틱 힌지
- K2119
핀 힌지, 플라스틱
- K0441
긴 홀 아연 다이캐스팅 힌지
- K0442
힌지 아연 다이캐스팅, 클램핑 기능
- K1897
아연 다이캐스 힌지
- K1898
아연 다이캐스 힌지, 조정 가능
- K1899
아연 다이캐스 힌지, 고정 나사 포함
- K2101
힌지 알루미늄, 내부, 브리지 타입 I 포함
- K2102
힌지 절반 알루미늄, 내부
- K2103
힌지 절반 알루미늄, 외부
- K2104
차축 스테인레스 스틸 힌지 절반용
- K2105
플라스틱 커버 플러그 힌지 절반용
- K0579
힌지 알루미늄, 탈착식, 좌
- K0579
힌지 알루미늄, 탈착식, 우
- K0580
힌지 알루미늄
- K1084
스테인리스 스틸 경첩
- K1343
스테인리스 스틸 경첩
- K1852
힌지, 스테인리스 스틸
- K1964
분리 가능한 스테인리스 스틸 경첩, 이동 가능
- K1853
힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 포함
- K1900
스테인레스 스틸 힌지, 조정 가능
- K1085
스테인리스 스틸 경첩
- K1341
스테인리스 스틸 경첩
- K1809
힌지, 스테인리스 스틸
- K1810
힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 있음
- K1346
스크류 체결식 힌지, 조절 가능, 스테인레스 스틸
- K1348
스테인리스 스틸 경첩
- K1345
힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 우
- K1345
힌지, 스테인리스 스틸 탈착식, 좌
- K1342
스테인레스 스틸로 된 탈착식 힌지
- K1347
스크류 체결식 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K1141
힌지, 스틸 소재, 반영구적
- K1082
힌지, 강판 또는 스테인리스 강판
- K1349
스테인레스 스틸로 된 스크류 체결식 힌지
- K1517
힌지, 스테인리스 스틸
- K1447
힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 90°
- K1448
힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 125°
- K1449
스틸 힌지, 내부용, 오픈 각도 110°
- K1519
힌지, 스틸, 내부용, 오픈 각도 110°
- K1140
힌지, 용접 가능
- K1805
힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 용접 가능
- K1173
스프링 힌지스틸, 스테인리스 스틸 혹은 알루미늄, 50 mm
- K1174
스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 75mm
- K1175
스프링 힌지스틸, 스테인리스 스틸 혹은 알루미늄, 120 mm
- K1176
스프링 힌지, 스틸 및 스테인레스 스틸 소재, 180mm
- K1177
스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 240mm
- K1178
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm
- K1179
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.35Nm
- K1665
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.50Nm
- K1180
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.7Nm
- K1666
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.7Nm, 긴 버전
- K1667
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.9Nm, 긴 버전
- K1181
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 1.3Nm
- K1182
스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 3.8Nm
- K1142
각진 힌 고정 너트 포함
- K1143
각진 힌지 고정 너트 포함, 긴 버전
- K1338
각진 힌 고정 너트 포함
- K1144
각진 힌지 카운터 보 있음, 긴 버전
- K1304
스테인레스 스틸로 된 힌지, 스크류 체결 가능
- K0985
스테인레스 스틸 힌지 용접 가능
- K1337
스테인레스 스틸 힌지 용접 가능
- K0984
힌지 용접 가능
- K1499
안전 힌지 스위치
- K1501
안전 힌지 스위치, 긴 모델
- K1874
커넥터 M8x1 스크루 잠금 기능이 있는 부시, 비차폐형
- K1498
커넥터 부시 M12x1, 스크루 잠금 기능
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
힌지는 기계 제작 및 설비 제작 분야에서 도어, 플랩, 후드, 하우징의 고정 방법을 제공합니다.
KIPP은 다양한 공업용 힌지 제품군을 가지고 있습니다. 힌지는 두 개의 고정된 부품을 서로 움직일 수 있도록 연결합니다. 자재에 따라 견고하고 부식에 강하며 편리하게 사용할 수 있습니다.
힌지는 전형적인 제품, 기기, 장비, 및 공학 기구에 사용됩니다. 문, 플랩, 후드, 프레임과 프로파일에도 많이 사용됩니다. 저항력이 좋은 자재에도 적절하며 일부 모델은 조선업 및 해상에서도 사용이 가능합니다.
|
|
|
KIPP에서 다양한 자재로 만들어진 수많은 종류의 힌지를 찾아보실 수 있습니다. |
플라스틱 힌지 |
플라스틱 힌지는 가벼운 무게를 자랑합니다. 유리 섬유로 강화된 열 가소성 수지로 제조되었으며, 금속 혹은 스테인레스 모서리로 마감되었습니다. 플라스틱 힌지는 날씨의 직접적인 영향을 받지 않으며, 재질에 따라 실내외에 사용하기 적합합니다. |
알루미늄 힌지 |
알루미늄 힌지는 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 알루미늄 다이캐스팅 피팅은 무거운 문, 후드, 케이스 및 기타 여러 실내외 응용 분야에 사용됩니다. |
금속 힌지 |
금속 힌지는 알루미늄 혹은 플라스틱 힌지와 비교하였을 때 더 큰 안정성을 갖습니다. 따라서 무거운 문이나 플랩의 안정적인 움직임을 위해 큰 하중을 견뎌야 하는 힌지로서 적합합니다. 금속 소재 특성상 금속 힌지는 내부에만 사용하는 것을 권장합니다. |
스테인리스 스틸 경첩 |
스테인리스 스틸 힌지는 내부식성 및 내후성이 뛰어나므로 특히 옥외용으로 적합합니다. 해수에 대한 높은 내부식성이 필요한 부분을 위해 KIPP은 A4품질의 힌지 또한 판매하고 있습니다. |
|
|
다양한 종류의 KIPP 산업 힌지는 수많은 분야에 사용 가능합니다. 다양한 종류를 찾아보십시오. |
표준 힌지 |
안정성을 갖춘 KIPP의 표준 힌지는 안정적인 움직임을 보장합니다. 본 힌지는 고정 및 풀기가 불가합니다. 본 제품은 다양한 크기와 재질로 준비되어 있습니다. 따라서 어떠한 분야에도 알맞은 제품을 선택할 수 있으며, 빠르고 쉽게 설치 가능합니다. 큰 하중을 위한 힌지 또한 마련되어 있습니다. |
탈착식 힌지 |
탈착식 힌지는 표준 힌지와 동일한 구조를 가지고 있습니다. 탈착식으로 문, 플랩 및 후드의 빠른 분해가 가능합니다. 오른쪽 및 왼쪽 힌지가 구분되어 있습니다. 부품이 왼쪽 또는 오른쪽으로 열리는지 여부는 버전 선택에 따라 결정됩니다. |
클램핑 기능이 있는 힌지 |
클램프 힌지 및 잠금 기능이 있는 힌지는 축에 클램핑 레버와 함께 설치됩니다. 이를 통해 클램핑이 형성되며, 힌지를 정확하게 배치할 수 있습니다. 유지용 플랩을 설치하지 않고도 손쉽게 고정할 수 있습니다. 당사 상점에서 플라스틱 혹은 아연 다이캐스팅으로 된 클램핑 기능이 있는 힌지를 만나보실 수 있습니다. |
래칭 기능이 있는 힌지 |
래칭 기능이 있는 힌지는 다양한 위치에서 결합되므로 도어 또는 플랩을 안전하게 열어 놓을 수 있습니다. 모델에 따라 잠금 기능을 가진 힌지는 다양한 사전 조정된 래칭수를 가지고 있습니다. 제품에 따라 힌지의 래칭점을 넘어 잠금을 풀기 위한 토크값이 다릅니다. KIPP에서 플라스틱 및 알루미늄으로 된 래칭 기능이 있는 힌지를 만나보실 수 있습니다. |
마찰 조절형 힌지 |
마찰 조절형 힌지는 토크 힌지로 임의의 각도 위치에서 도어 위치를 설정할 수도 있습니다. 소켓 헤드 스크류를 통해 마찰저항을 0 Nm에서 1 Nm 사이로 조정할 수 있스비다. 더 큰 버전에서는 0~5Nm 범위에서 계속 조정할 수 있습니다 클램핑 기능이 있는 힌지와 비교하여 통합 클램핑레버와 간섭 모서리를 가지지 않습니다. 조정을 위해서는 앨런 랜치가 필요합니다. 마찰 조정형 힌지는 알루미늄으로 제작되었습니다. 마찰으 지속적인 설정이 필요하지 않은 부분을 위해 .KIPP사는 스테인레스 마찰 조정형 힌지 또한 판매하고 있습니다. |
내부용 힌지 |
내부용 힌지는 물체 내부에 설치되며, 힌지나 모서리가 보이지 않고, 견고하며 디자인 기술적으로 다른 가능성을 제공합니다. 보이지 않는 힌지 혹은 내부용 힌지는 매커니컬 앤지니어링 및 스위치 분전함에 사용하실 수 있습니다. |
용접용 힌지 |
KIPP사의 용접용 힌지는 자재 및 특수한 두께 덕분에 용접이 가능합니다. 큰 하중을 위한 힌지 사용을 통해 고정 베어링 및 이동 가능한 물체 사이 연결이 가능합니다. 용접을 위한 특수 힌지는 스테인레스로 이루어져있으며 산소 및 해수에 대한 저항성을 갖습니다. 높은 하중과의 조합이 가능하여 큰 문 및 해치를 움직여야 하는 조선업에 적합합니다. |
스프링 힌지 |
KIPP사의 스프링 힌지에는 스프링이 내장되어 있으며 도어 및 플랩을 자동으로 개폐하는 데 사용됩니다. 스프링 움직임을 위한 토크값은 스프링 힌지 종류에 따라 상이합니다. 스프링이 노출되어 있는 금속 및 스테인레스 힌지와 스프링이 내장된 알루미늄 힌지 중 선택하실 수 있습니다. |
안전 힌지 |
KIPP사는 안전 힌지 스위치를 판매합니다. 본 제품은 회전식으로 장착된 안전 도어, 보호 플랩 및 안전반의 위치 모니터링에 사용됩니다 힌지 스위치의 전환 각도를 설정하실 수 있습니다- 이는 특정 각도 이상에서만 작동합니다. 열림 상태에 대한 실시간 정보는 저장 가능한 제어 모니터(SPS 제어) 등에 바로 표시됩니다. |
|
|
KIPP의 온라인몰에서 바로 힌지를 구매하실 수 있습니다. 당사는 오랜 경험을 가지고 있으며, 제품으로 저력을 보여드리겠습니다. 필요하신 힌지를 찾으실 수 없는 경우 연락
연락 주십시오. 당사는 맞춤 생산을 통해 필요하신 정확한 제품을 생산합니다. |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|