제품 그룹
크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함
K0266

크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

크랭크 및 열가소성 그립.
허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보:허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
액세서리:K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.도면 설명:
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0266 크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함 433 kB

도면 (전체 요약)

크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함
크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1버전 2구성품 재질ADD2D7HH1H2H3H4LL2B3SWTCAD액세서리가격주문
K0266.1108로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸80248-85,74928,513-10412,7--- 요청 시
K0266.1110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸802410-85,74928,513-10412,7--- 요청 시
K0266.1210로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1002910-105,24935,513-12915,7--- 요청 시
K0266.1212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1002912-105,259,535,513-12915,7--- 요청 시
K0266.1312로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1253612-140834418,5-16119,5--- 요청 시
K0266.1314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1253614-140834418,5-16119,5--- 요청 시
K0266.11086로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸80248M685,74928,5137,510412,7--- 요청 시
K0266.11106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸802410M685,74928,5137,510412,7--- 요청 시
K0266.12106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1002910M6105,259,535,5137,512915,7--- 요청 시
K0266.12126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1002912M6105,259,535,5137,512915,7--- 요청 시
K0266.13126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1253612M6140834418,57,516119,5--- 요청 시
K0266.13146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1253614M6140834418,57,516119,5--- 요청 시
K0266.01108로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸80248-85,74928,513-10412,7--- 요청 시
K0266.01110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸802410-85,74928,513-10412,7--- 요청 시
K0266.01210로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸1002910-105,24935,513-12915,7--- 요청 시
K0266.01212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸1002912-105,259,535,513-12915,7--- 요청 시
K0266.01312로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸1253612-140834418,5-16119,5--- 요청 시
K0266.01314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸1253614-140834418,5-16119,5--- 요청 시
K0266.011086로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸80248M685,74928,5137,510412,7--- 요청 시
K0266.011106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸802410M685,74928,5137,510412,7--- 요청 시
K0266.012106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸1002910M6105,259,535,5137,512915,7--- 요청 시
K0266.012126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸1002912M6105,259,535,5137,512915,7--- 요청 시
K0266.013126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸1253612M6140834418,57,516119,5--- 요청 시
K0266.013146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸1253614M6140834418,57,516119,5--- 요청 시
K0266.110802로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸80248-85,74928,513-10412,72-9 요청 시
K0266.111003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸802410-85,74928,513-10412,73-11,4 요청 시
K0266.121003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸1002910-105,259,535,513-12915,73-11,4 요청 시
K0266.121204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸1002912-105,259,535,513-12915,74-13,8 요청 시
K0266.131204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸1253612-140834418,5-16119,54-13,8 요청 시
K0266.131405로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸1253614-140834418,5-16119,55-16,3 요청 시
K0266.1108026로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸80248M685,74928,5137,510412,72-9 요청 시
K0266.1110036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸802410M685,74928,5137,510412,73-11,4 요청 시
K0266.1210036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸1002910M6105,259,535,5137,512915,73-11,4 요청 시
K0266.1212046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸1002912M6105,259,535,5137,512915,74-13,8 요청 시
K0266.1312046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸1253612M6140834418,57,516119,54-13,8 요청 시
K0266.1314056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸1253614M6140834418,57,516119,55-16,3 요청 시
K0266.0110802로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸80248-85,74928,513-10412,72-9 요청 시
K0266.0111003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸802410-85,74928,513-10412,73-11,4 요청 시
K0266.0121003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸1002910-105,259,535,513-12915,73-11,4 요청 시
K0266.0121204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸1002912-105,259,535,513-12915,74-13,8 요청 시
K0266.0131204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸1253612-140834418,5-16119,54-13,8 요청 시
K0266.0131405로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸1253614-140834418,5-16119,55-16,3 요청 시
K0266.01108026로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸80248M685,74928,5137,510412,72-9 요청 시
K0266.01110036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸802410M685,74928,5137,510412,73-11,4 요청 시
K0266.01210036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸1002910M6105,259,535,5137,512915,73-11,4 요청 시
K0266.01212046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸1002912M6105,259,535,5137,512915,74-13,8 요청 시
K0266.01312046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸1253612M6140834418,57,516119,54-13,8 요청 시
K0266.01314056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸1253614M6140834418,57,516119,55-16,3 요청 시
K0266.2108사각 소켓크로스 보어 없음스틸8024--85,74928,513-10412,7-8- 요청 시
K0266.2110사각 소켓크로스 보어 없음스틸8024--85,74928,513-10412,7-10- 요청 시
K0266.2210사각 소켓크로스 보어 없음스틸10029--105,259,535,513-12915,7-10- 요청 시
K0266.2212사각 소켓크로스 보어 없음스틸10029--105,259,535,513-12915,7-12- 요청 시
K0266.2312사각 소켓크로스 보어 없음스틸12536--140834418,5-16119,5-12- 요청 시
K0266.2314사각 소켓크로스 보어 없음스틸12536--140834418,5-16119,5-14- 요청 시
K0266.21086사각 소켓크로스 보어 있음스틸8024-M685,74928,5137,510412,7-8- 요청 시
K0266.21106사각 소켓크로스 보어 있음스틸8024-M685,74928,5137,510412,7-10- 요청 시
K0266.22106사각 소켓크로스 보어 있음스틸10029-M6105,259,535,5137,512915,7-10- 요청 시
K0266.22126사각 소켓크로스 보어 있음스틸10029-M6105,259,535,5137,512915,7-12- 요청 시
K0266.23126사각 소켓크로스 보어 있음스틸12536-M6140834418,57,516119,5-12- 요청 시
K0266.23146사각 소켓크로스 보어 있음스틸12536-M6140834418,57,516119,5-14- 요청 시