제품 그룹
텐션 레버 스테인리스 스틸 수나사
K0109

텐션 레버 스테인리스 스틸 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0109 텐션 레버 스테인리스 스틸 수나사 266 kB

도면 (전체 요약)

텐션 레버 스테인리스 스틸 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XLA=그립 길이A2DD1D2D3HH1H2H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0109.1082X15M81592-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1082X20M82092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1082X25M82592-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1082X30M83092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1082X40M84092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1082X50M85092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1082X60M86092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1102X15M101592-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1102X20M102092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1102X25M102592-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1102X30M103092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1102X40M104092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1102X50M105092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1102X60M106092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1122X15M121592-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1122X20M122092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1122X25M122592-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1122X30M123092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1122X40M124092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1122X50M125092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1122X60M126092-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.2122X20M1220111-1928321251,55,542-57,524 요청 시
K0109.2122X25M1225111-1928321251,55,542-57,524 요청 시
K0109.2122X30M1230111-1928321251,55,542-57,524 요청 시
K0109.2122X40M1240111-1928321251,55,542-57,524 요청 시
K0109.2122X50M1250111-1928321251,55,542-57,524 요청 시
K0109.2122X60M1260111-1928321251,55,542-57,524 요청 시
K0109.3122X20M1220134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3122X25M1225134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3122X30M1230134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3122X40M1240134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3122X50M1250134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3122X60M1260134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3122X70M1270134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3122X80M1280134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3122X90M1290134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3162X20M1620134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3162X25M1625134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3162X30M1630134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3162X40M1640134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3162X50M1650134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3162X60M1660134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3162X70M1670134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3162X80M1680134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3162X90M1690134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.4162X30M1630134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4162X40M1640134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4162X50M1650134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4162X60M1660134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4162X70M1670134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4162X80M1680134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4162X90M1690134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4202X30M2030134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4202X40M2040134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4202X50M2050134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4202X60M2060134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4202X70M2070134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4202X80M2080134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4202X90M2090134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0109.2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0109.2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0109.2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0109.2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0109.2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0109.3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시