제품 그룹
편심 레버, 알루미늄, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
K0005_AG

편심 레버, 알루미늄, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

핸들, 캐스팅 알루미늄 EN AC 46200
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화
킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.
스터드 나사 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:핸들, 미세 입자로 파우더 코팅, 검정색 또는 적색 RAL 3003.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크 처리한 스테인레스 스틸.
정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0005_AG 편심 레버, 알루미늄, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸 319 kB

도면

편심 레버, 알루미늄, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질본체 색상DD1D2BB1HH1AA1스트로크
S
L클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0005.9501103X10스틸검정M312614,411,591336,241,71101,590 요청 시
K0005.9501103X15스틸검정M312614,411,591336,241,71151,590 요청 시
K0005.9501103X30스틸검정M312614,411,591336,241,71301,590 요청 시
K0005.9501104X10스틸검정M412614,411,591336,241,71101,590 요청 시
K0005.9501104X15스틸검정M412614,411,591336,241,71151,590 요청 시
K0005.9501104X30스틸검정M412614,411,591336,241,71301,590 요청 시
K0005.0501104X15스틸검정M415,48181311,21752,359,11152,5100 요청 시
K0005.0501104X20스틸검정M415,48181311,21752,359,11202,5100 요청 시
K0005.0501104X30스틸검정M415,48181311,21752,359,11302,5100 요청 시
K0005.0501105X20스틸검정M515,48181311,21752,359,11202,5100 요청 시
K0005.0501105X30스틸검정M515,48181311,21752,359,11302,5100 요청 시
K0005.0501105X40스틸검정M515,48181311,21752,359,11402,5100 요청 시
K0005.0501105X50스틸검정M515,48181311,21752,359,11502,5100 요청 시
K0005.1501105X20스틸검정M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 요청 시
K0005.1501105X30스틸검정M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 요청 시
K0005.1501105X40스틸검정M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 요청 시
K0005.1501105X50스틸검정M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 요청 시
K0005.1501106X20스틸검정M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 요청 시
K0005.1501106X30스틸검정M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 요청 시
K0005.1501106X40스틸검정M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 요청 시
K0005.1501106X50스틸검정M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 요청 시
K0005.2501108X25스틸검정M827,11133,3241828,5961081,5258350 요청 시
K0005.2501108X30스틸검정M827,11133,3241828,5961081,5308350 요청 시
K0005.2501108X40스틸검정M827,11133,3241828,5961081,5408350 요청 시
K0005.2501108X50스틸검정M827,11133,3241828,5961081,5508350 요청 시
K0005.2501110X25스틸검정M1027,11133,3241828,5961081,5258350 요청 시
K0005.2501110X30스틸검정M1027,11133,3241828,5961081,5308350 요청 시
K0005.2501110X40스틸검정M1027,11133,3241828,5961081,5408350 요청 시
K0005.2501110X50스틸검정M1027,11133,3241828,5961081,5508350 요청 시
K0005.9511103X10스테인리스 스틸검정M312614,411,591336,241,71101,590 요청 시
K0005.9511103X15스테인리스 스틸검정M312614,411,591336,241,71151,590 요청 시
K0005.9511103X30스테인리스 스틸검정M312614,411,591336,241,71301,590 요청 시
K0005.9511104X10스테인리스 스틸검정M412614,411,591336,241,71101,590 요청 시
K0005.9511104X15스테인리스 스틸검정M412614,411,591336,241,71151,590 요청 시
K0005.9511104X30스테인리스 스틸검정M412614,411,591336,241,71301,590 요청 시
K0005.0511104X15스테인리스 스틸검정M415,48181311,21752,359,11152,5100 요청 시
K0005.0511104X20스테인리스 스틸검정M415,48181311,21752,359,11202,5100 요청 시
K0005.0511104X30스테인리스 스틸검정M415,48181311,21752,359,11302,5100 요청 시
K0005.0511105X20스테인리스 스틸검정M515,48181311,21752,359,11202,5100 요청 시
K0005.0511105X30스테인리스 스틸검정M515,48181311,21752,359,11302,5100 요청 시
K0005.0511105X40스테인리스 스틸검정M515,48181311,21752,359,11402,5100 요청 시
K0005.0511105X50스테인리스 스틸검정M515,48181311,21752,359,11502,5100 요청 시
K0005.1511105X20스테인리스 스틸검정M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 요청 시
K0005.1511105X30스테인리스 스틸검정M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 요청 시
K0005.1511105X40스테인리스 스틸검정M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 요청 시
K0005.1511105X50스테인리스 스틸검정M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 요청 시
K0005.1511106X20스테인리스 스틸검정M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 요청 시
K0005.1511106X30스테인리스 스틸검정M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 요청 시
K0005.1511106X40스테인리스 스틸검정M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 요청 시
K0005.1511106X50스테인리스 스틸검정M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 요청 시
K0005.2511108X25스테인리스 스틸검정M827,11133,3241828,5961081,5258350 요청 시
K0005.2511108X30스테인리스 스틸검정M827,11133,3241828,5961081,5308350 요청 시
K0005.2511108X40스테인리스 스틸검정M827,11133,3241828,5961081,5408350 요청 시
K0005.2511108X50스테인리스 스틸검정M827,11133,3241828,5961081,5508350 요청 시
K0005.2511110X25스테인리스 스틸검정M1027,11133,3241828,5961081,5258350 요청 시
K0005.2511110X30스테인리스 스틸검정M1027,11133,3241828,5961081,5308350 요청 시
K0005.2511110X40스테인리스 스틸검정M1027,11133,3241828,5961081,5408350 요청 시
K0005.2511110X50스테인리스 스틸검정M1027,11133,3241828,5961081,5508350 요청 시
K0005.9501403X10스틸루비 빨강 RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 요청 시
K0005.9501403X15스틸루비 빨강 RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 요청 시
K0005.9501403X30스틸루비 빨강 RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 요청 시
K0005.9501404X10스틸루비 빨강 RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 요청 시
K0005.9501404X15스틸루비 빨강 RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 요청 시
K0005.9501404X30스틸루비 빨강 RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 요청 시
K0005.0501404X15스틸루비 빨강 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 요청 시
K0005.0501404X20스틸루비 빨강 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 요청 시
K0005.0501404X30스틸루비 빨강 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 요청 시
K0005.0501405X20스틸루비 빨강 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 요청 시
K0005.0501405X30스틸루비 빨강 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 요청 시
K0005.0501405X40스틸루비 빨강 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 요청 시
K0005.0501405X50스틸루비 빨강 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 요청 시
K0005.1501405X20스틸루비 빨강 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 요청 시
K0005.1501405X30스틸루비 빨강 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 요청 시
K0005.1501405X40스틸루비 빨강 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 요청 시
K0005.1501405X50스틸루비 빨강 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 요청 시
K0005.1501406X20스틸루비 빨강 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 요청 시
K0005.1501406X30스틸루비 빨강 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 요청 시
K0005.1501406X40스틸루비 빨강 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 요청 시
K0005.1501406X50스틸루비 빨강 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 요청 시
K0005.2501408X25스틸루비 빨강 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 요청 시
K0005.2501408X30스틸루비 빨강 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 요청 시
K0005.2501408X40스틸루비 빨강 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 요청 시
K0005.2501408X50스틸루비 빨강 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 요청 시
K0005.2501410X25스틸루비 빨강 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 요청 시
K0005.2501410X30스틸루비 빨강 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 요청 시
K0005.2501410X40스틸루비 빨강 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 요청 시
K0005.2501410X50스틸루비 빨강 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 요청 시
K0005.9511403X10스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 요청 시
K0005.9511403X15스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 요청 시
K0005.9511403X30스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 요청 시
K0005.9511404X10스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 요청 시
K0005.9511404X15스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 요청 시
K0005.9511404X30스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 요청 시
K0005.0511404X15스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 요청 시
K0005.0511404X20스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 요청 시
K0005.0511404X30스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 요청 시
K0005.0511405X20스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 요청 시
K0005.0511405X30스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 요청 시
K0005.0511405X40스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 요청 시
K0005.0511405X50스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 요청 시
K0005.1511405X20스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 요청 시
K0005.1511405X30스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 요청 시
K0005.1511405X40스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 요청 시
K0005.1511405X50스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 요청 시
K0005.1511406X20스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 요청 시
K0005.1511406X30스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 요청 시
K0005.1511406X40스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 요청 시
K0005.1511406X50스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 요청 시
K0005.2511408X25스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 요청 시
K0005.2511408X30스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 요청 시
K0005.2511408X40스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 요청 시
K0005.2511408X50스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 요청 시
K0005.2511410X25스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 요청 시
K0005.2511410X30스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 요청 시
K0005.2511410X40스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 요청 시
K0005.2511410X50스테인리스 스틸루비 빨강 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 요청 시