제품 그룹
견고형 클램핑 스핀들 타입 B
K0101_B

견고형 클램핑 스핀들 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸. 스핀들 경도 등급 5.8.표면 마무리:인산염 처리 스핀들 및 너트.
아연 도금 및 크롬 처리 측면 와셔.
정보:K0101.104020 버전은 클램핑 와셔 없음.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0101_B 견고형 클램핑 스핀들 타입 B 156 kB

도면

견고형 클램핑 스핀들 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입MLCAD액세서리가격주문
K0101.104020BM420 요청 시
K0101.105020BM520 요청 시
K0101.105035BM535 요청 시
K0101.106025BM625 요청 시
K0101.106050BM650 요청 시
K0101.108040BM840 요청 시
K0101.108060BM860 요청 시
K0101.110050BM1050 요청 시
K0101.110080BM1080 요청 시

이 카탈로그 다른 품목