제품 그룹
스프링 측면 플런저, 플라스틱 스프링 있음
K1733

스프링 측면 플런저, 플라스틱 스프링 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:플라스틱 슬리브 및 스프링.
스틸 또는 스테인리스 스틸, POM 압축 핀.
표면 마무리:압축 핀(스틸), 검정 산화처리 및 케이스 경화 처리.
압축 핀(스테인리스 스틸), 자연적 마무리.
압축 핀(POM), 백색.
정보:스프링 측면 플런저는 오염이 심하게 발생할 수 있는 분야에서 공작물의 포지셔닝, 클램핑, 유지 및 고정에 사용됩니다.
예: 도장 및 샌드블러스트.

치수 X 계산:
Y > = L1-D1/2 경우, X=D1/2-S
Y < L1-D1/2 경우, X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)0.123)

가벼운 스프링력 = 청색 스프링
표준 스프링력 = 적색 스프링
강화된 스프링력 = 녹색 스프링
조립:슬리브는 보어홀로 압인됩니다.
조립 전 슬리브를 적시는 것이 좋습니다.
도면 설명:
1) 조립 툴
2) 일부 크기에는 다른 핀 형태가 있음

Y = 공작물 높이
W = 공작물 길이
X = 좌표 치수
Z = 스토퍼 직경
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1733 스프링 측면 플런저, 플라스틱 스프링 있음 196 kB

도면 (전체 요약)

스프링 측면 플런저, 플라스틱 스프링 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2구성품 재질D

D1D2LL1±SF
약. N
주문 번호
설치 도구
CAD액세서리가격주문
K1733.100307스프링력(약)다른 부착된 핀 형태스틸635,973,70,410K1733.03단종 예정 요청 시
K1733.100409스프링력(약)-스틸847,995,20,615K1733.04단종 예정 요청 시
K1733.100509스프링력(약)-스틸1059,997,30,830K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.100609스프링력(약)-스틸1069,9910,3120K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.200307스프링력(스탠다드)다른 부착된 핀 형태스틸635,973,70,420K1733.03단종 예정 요청 시
K1733.200409스프링력(스탠다드)-스틸847,995,20,630K1733.04단종 예정 요청 시
K1733.200509스프링력(스탠다드)-스틸1059,997,30,860K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.200609스프링력(스탠다드)-스틸1069,9910,3130K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.200813스프링력(스탠다드)-스틸12811,91313,31,250K1733.08단종 예정 요청 시
K1733.201016스프링력(스탠다드)-스틸161015,91616,91,680K1733.10단종 예정 요청 시
K1733.300509강화 스프링력-스틸1059,997,30,890K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.300609강화 스프링력-스틸1069,9910,3160K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.300813강화 스프링력-스틸12811,91313,31,2100K1733.08단종 예정 요청 시
K1733.301016강화 스프링력-스틸161015,91616,91,6160K1733.10단종 예정 요청 시
K1733.110307스프링력(약)다른 부착된 핀 형태스테인리스 스틸632,973,70,410K1733.03단종 예정 요청 시
K1733.110409스프링력(약)-스테인리스 스틸847,995,20,615K1733.04단종 예정 요청 시
K1733.110509스프링력(약)-스테인리스 스틸1059,997,30,830K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.110609스프링력(약)-스테인리스 스틸1069,9910,3120K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.210307스프링력(스탠다드)다른 부착된 핀 형태스테인리스 스틸635,973,70,420K1733.03단종 예정 요청 시
K1733.210409스프링력(스탠다드)-스테인리스 스틸847,995,20,630K1733.04단종 예정 요청 시
K1733.210509스프링력(스탠다드)-스테인리스 스틸1059,997,30,860K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.210609스프링력(스탠다드)-스테인리스 스틸1069,9910,3130K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.210813스프링력(스탠다드)-스테인리스 스틸12811,91313,31,250K1733.08단종 예정 요청 시
K1733.211016스프링력(스탠다드)-스테인리스 스틸161015,91616,91,680K1733.10단종 예정 요청 시
K1733.310509강화 스프링력-스테인리스 스틸1059,997,30,890K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.310609강화 스프링력-스테인리스 스틸1069,9910,3160K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.310813강화 스프링력-스테인리스 스틸12811,91313,21,2100K1733.08단종 예정 요청 시
K1733.311016강화 스프링력-스테인리스 스틸161015,91616,61,6160K1733.10단종 예정 요청 시
K1733.120307스프링력(약)다른 부착된 핀 형태POM635,973,70,410K1733.03단종 예정 요청 시
K1733.120409스프링력(약)-POM847,995,20,615K1733.04단종 예정 요청 시
K1733.120509스프링력(약)-POM1059,997,30,830K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.120609스프링력(약)-POM1069,9910,3120K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.220307스프링력(스탠다드)다른 부착된 핀 형태POM635,973,70,420K1733.03단종 예정 요청 시
K1733.220409스프링력(스탠다드)-POM847,995,20,630K1733.04단종 예정 요청 시
K1733.220509스프링력(스탠다드)-POM1059,997,30,860K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.220813스프링력(스탠다드)-POM12811,91313,31,250K1733.08단종 예정 요청 시
K1733.221016스프링력(스탠다드)-POM161015,91616,91,680K1733.10단종 예정 요청 시
K1733.320509강화 스프링력-POM1059,997,30,890K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.320609강화 스프링력-POM1069,9910,3160K1733.05단종 예정 요청 시
K1733.320813강화 스프링력-POM12811,91313,31,2100K1733.08단종 예정 요청 시
K1733.321016강화 스프링력-POM161015,91616,91,6160K1733.10단종 예정 요청 시