제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:브레이싱 부품은 잠금 래치의 조립을 도와주며
용도를 넓히고 있음.
또한, 잠금 볼트로도 사용할 수 있음.
도면 설명:
타입 A: 마운팅 보어홀 그립 잠금 볼트에 평행
타입 B: 마운팅 보어홀 그립 작금 볼트에 수직
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0638 브레이싱 부품 206 kB

도면 (전체 요약)

브레이싱 부품

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입D1D2D3D4KL1L3SCAD액세서리가격주문
K0638.112AM12365,51024251012 요청 시
K0638.1121AM12x1,5365,51024251012 요청 시
K0638.116AM16465,51032331315 요청 시
K0638.1161AM16x1,5465,51032331315 요청 시
K0638.120AM20465,51032331315 요청 시
K0638.1201AM20x1,5465,51032331315 요청 시
K0638.212BM12365,51024251012 요청 시
K0638.2121BM12x1,5365,51024251012 요청 시
K0638.216BM16465,51032331315 요청 시
K0638.2161BM16x1,5465,51032331315 요청 시
K0638.220BM20465,51032331315 요청 시
K0638.2201BM20x1,5465,51032331315 요청 시