제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305로 된 그립 및 푸스버튼.
스테인리스 스틸 1.4305로 된 볼트.
스테인리스 스틸 1.4125로 된 볼.
스테인리스 스틸 1.4310로 된 압력 스프링.

표면 마무리:무광택 처리.정보:볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
장점:넓은 간격에도 연결 가능.
볼트 길이를 구성 부품의 너비에 맞출 필요가 없기 때문에 매우 유연하게 사용 가능합니다.
요청 시:다른 볼트 길이액세서리:마운트 부싱, 볼 잠금 핀용, 헤드 리테이너 K1416.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1414_A 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함 258 kB

도면

볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D2D3D5LL1L2L5SW마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K1414.001205050A11,555,5101,5347255011510 요청 시
K1414.001205100A11,555,5101,53972510011510 요청 시
K1414.001205150A11,555,5101,531472515011510 요청 시
K1414.001206050A11,566,85102347255011614 요청 시
K1414.001206100A11,566,851023972510011614 요청 시
K1414.001206150A11,566,8510231472515011614 요청 시
K1414.001508100A15,589,513,533,596,53310015826 요청 시
K1414.001508150A15,589,513,533,5146,53315015826 요청 시
K1414.001508200A15,589,513,533,5196,53320015826 요청 시
K1414.001510100A15,5101213,543,596,533100151040 요청 시
K1414.001510150A15,5101213,543,5146,533150151040 요청 시
K1414.001510200A15,5101213,543,5196,533200151040 요청 시
K1414.002112150A221214,5204,53,5146,539,5150211257 요청 시
K1414.002112200A221214,5204,53,5196,539,5200211257 요청 시
K1414.002112250A221214,5204,53,5246,539,5250211257 요청 시
K1414.002116150A221619206,5414639,51502116100 요청 시
K1414.002116200A221619206,5419639,52002116100 요청 시
K1414.002116250A221619206,5424639,52502116100 요청 시