제품 그룹
인체 공학적 오각형 별모양 그립
K0786

인체 공학적 오각형 별모양 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

강화 유리 섬유 플라스틱 소재 경성 구성품
열가소성 엘라스토머 소재 연성 구성품
강도 등급 5.8 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305
소재 부싱 또는 스레드 볼트.

표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보:검정 회색 RAL 7021(경성 구성품)
과 검정 회색 RAL 7021(연성 구성품)
의 색상 조합이 시리즈로 제공됩니다.
요청 시:기타 모델.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0786 인체 공학적 오각형 별모양 그립 168 kB

도면 (전체 요약)

인체 공학적 오각형 별모양 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질DD1D2HH1TLCAD액세서리가격주문
K0786.6308K스틸M86326451017- 요청 시
K0786.6310K스틸M106326451017- 요청 시
K0786.06308K스테인리스 스틸M86326451017- 요청 시
K0786.06310K스테인리스 스틸M106326451017- 요청 시
K0786.6308X20L스틸M863264510-20 요청 시
K0786.6308X25L스틸M863264510-25 요청 시
K0786.6308X30L스틸M863264510-30 요청 시
K0786.6308X40L스틸M863264510-40 요청 시
K0786.6310X30L스틸M1063264510-30 요청 시
K0786.6310X50L스틸M1063264510-50 요청 시
K0786.06308X20L스테인리스 스틸M863264510-20 요청 시
K0786.06308X25L스테인리스 스틸M863264510-25 요청 시
K0786.06308X40L스테인리스 스틸M863264510-40 요청 시
K0786.06310X30L스테인리스 스틸M1063264510-30 요청 시
K0786.06310X40L스테인리스 스틸M1063264510-40 요청 시