제품 그룹
고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형 스테인레스 스틸 스틸 부품, 외부 나사, 타입 LS
K0154_LS

고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형 스테인레스 스틸 스틸 부품, 외부 나사, 타입 LS

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성 재질 별 모양 그립 , 스테인레스 스틸 나사 볼트 1.4305.
탄력있는 열가소성 폴리우레탄(TPU) 재질 고정 밴드.

표면 마무리:나사 볼트 소재.정보:고정 밴드로 별 모양 그립을 기본 몸체에 유실이 불가능하도록 고정할 수 있음.
별 모양 그립은 대상의 인근에 남게 됨.이를 통해 별 모양 그립의 조립/분해를 더 단순하게 그리고 그립이 유실되지 않도록 보호하면서 실행할 수 있음.
조립:밴드를 걸지 않은 상태로 조립 실행.
나사 체결 여부에 주의.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0154_LS 고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형 스테인레스 스틸 스틸 부품, 외부 나사, 타입 LS 365 kB

도면

고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형 스테인레스 스틸 스틸 부품, 외부 나사, 타입 LS

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입색상
덮개
DD1D8HH3H5 Max.LCAD액세서리가격주문
K0154.705X10LS검회색 RAL 7021M525121682210 요청 시
K0154.7055X10LS연한 회색 RAL 7035M525121682210 요청 시
K0154.7056X10LS신호등 빨강 RAL 3020M525121682210 요청 시
K0154.7057X10LS밝은 노랑 RAL 1021M525121682210 요청 시
K0154.705X15LS검회색 RAL 7021M525121682215  요청 시
K0154.7055X15LS연한 회색 RAL 7035M525121682215  요청 시
K0154.7056X15LS신호등 빨강 RAL 3020M525121682215  요청 시
K0154.7057X15LS밝은 노랑 RAL 1021M525121682215  요청 시
K0154.705X20LS검회색 RAL 7021M525121682220  요청 시
K0154.7055X20LS연한 회색 RAL 7035M525121682220  요청 시
K0154.7056X20LS신호등 빨강 RAL 3020M525121682220  요청 시
K0154.7057X20LS밝은 노랑 RAL 1021M525121682220  요청 시
K0154.705X25LS검회색 RAL 7021M525121682225 요청 시
K0154.7055X25LS연한 회색 RAL 7035M525121682225 요청 시
K0154.7056X25LS신호등 빨강 RAL 3020M525121682225 요청 시
K0154.7057X25LS밝은 노랑 RAL 1021M525121682225 요청 시
K0154.705X30LS검회색 RAL 7021M525121682230 요청 시
K0154.7055X30LS연한 회색 RAL 7035M525121682230 요청 시
K0154.7056X30LS신호등 빨강 RAL 3020M525121682230 요청 시
K0154.7057X30LS밝은 노랑 RAL 1021M525121682230 요청 시
K0154.705X40LS검회색 RAL 7021M525121682240 요청 시
K0154.7055X40LS연한 회색 RAL 7035M525121682240 요청 시
K0154.7056X40LS신호등 빨강 RAL 3020M525121682240 요청 시
K0154.7057X40LS밝은 노랑 RAL 1021M525121682240 요청 시
K0154.7061X10LS검회색 RAL 7021M625121682210 요청 시
K0154.70615X10LS연한 회색 RAL 7035M625121682210 요청 시
K0154.70616X10LS신호등 빨강 RAL 3020M625121682210 요청 시
K0154.70617X10LS밝은 노랑 RAL 1021M625121682210 요청 시
K0154.7061X15LS검회색 RAL 7021M625121682215 요청 시
K0154.70615X15LS연한 회색 RAL 7035M625121682215 요청 시
K0154.70616X15LS신호등 빨강 RAL 3020M625121682215 요청 시
K0154.70617X15LS밝은 노랑 RAL 1021M625121682215 요청 시
K0154.7061X20LS검회색 RAL 7021M625121682220 요청 시
K0154.70615X20LS연한 회색 RAL 7035M625121682220 요청 시
K0154.70616X20LS신호등 빨강 RAL 3020M625121682220 요청 시
K0154.70617X20LS밝은 노랑 RAL 1021M625121682220 요청 시
K0154.7061X25LS검회색 RAL 7021M625121682225 요청 시
K0154.70615X25LS연한 회색 RAL 7035M625121682225 요청 시
K0154.70616X25LS신호등 빨강 RAL 3020M625121682225 요청 시
K0154.70617X25LS밝은 노랑 RAL 1021M625121682225 요청 시
K0154.7061X30LS검회색 RAL 7021M625121682230 요청 시
K0154.70615X30LS연한 회색 RAL 7035M625121682230 요청 시
K0154.70616X30LS신호등 빨강 RAL 3020M625121682230 요청 시
K0154.70617X30LS밝은 노랑 RAL 1021M625121682230 요청 시
K0154.7061X40LS검회색 RAL 7021M625121682240 요청 시
K0154.70615X40LS연한 회색 RAL 7035M625121682240 요청 시
K0154.70616X40LS신호등 빨강 RAL 3020M625121682240 요청 시
K0154.70617X40LS밝은 노랑 RAL 1021M625121682240 요청 시
K0154.706X10LS검회색 RAL 7021M6321420102610 요청 시
K0154.7065X10LS연한 회색 RAL 7035M6321420102610 요청 시
K0154.7066X10LS신호등 빨강 RAL 3020M6321420102610 요청 시
K0154.7067X10LS밝은 노랑 RAL 1021M6321420102610 요청 시
K0154.706X15LS검회색 RAL 7021M6321420102615 요청 시
K0154.7065X15LS연한 회색 RAL 7035M6321420102615 요청 시
K0154.7066X15LS신호등 빨강 RAL 3020M6321420102615 요청 시
K0154.7067X15LS밝은 노랑 RAL 1021M6321420102615 요청 시
K0154.706X20LS검회색 RAL 7021M6321420102620  요청 시
K0154.7065X20LS연한 회색 RAL 7035M6321420102620  요청 시
K0154.7066X20LS신호등 빨강 RAL 3020M6321420102620  요청 시
K0154.7067X20LS밝은 노랑 RAL 1021M6321420102620  요청 시
K0154.706X25LS검회색 RAL 7021M6321420102625 요청 시
K0154.7065X25LS연한 회색 RAL 7035M6321420102625 요청 시
K0154.7066X25LS신호등 빨강 RAL 3020M6321420102625 요청 시
K0154.7067X25LS밝은 노랑 RAL 1021M6321420102625 요청 시
K0154.706X30LS검회색 RAL 7021M6321420102630  요청 시
K0154.7065X30LS연한 회색 RAL 7035M6321420102630  요청 시
K0154.7066X30LS신호등 빨강 RAL 3020M6321420102630  요청 시
K0154.7067X30LS밝은 노랑 RAL 1021M6321420102630  요청 시
K0154.706X40LS검회색 RAL 7021M6321420102640 요청 시
K0154.7065X40LS연한 회색 RAL 7035M6321420102640 요청 시
K0154.7066X40LS신호등 빨강 RAL 3020M6321420102640 요청 시
K0154.7067X40LS밝은 노랑 RAL 1021M6321420102640 요청 시
K0154.7081X15LS검회색 RAL 7021M8321420102615 요청 시
K0154.70815X15LS연한 회색 RAL 7035M8321420102615 요청 시
K0154.70816X15LS신호등 빨강 RAL 3020M8321420102615 요청 시
K0154.70817X15LS밝은 노랑 RAL 1021M8321420102615 요청 시
K0154.7081X20LS검회색 RAL 7021M8321420102620 요청 시
K0154.70815X20LS연한 회색 RAL 7035M8321420102620 요청 시
K0154.70816X20LS신호등 빨강 RAL 3020M8321420102620 요청 시
K0154.70817X20LS밝은 노랑 RAL 1021M8321420102620 요청 시
K0154.7081X25LS검회색 RAL 7021M8321420102625 요청 시
K0154.70815X25LS연한 회색 RAL 7035M8321420102625 요청 시
K0154.70816X25LS신호등 빨강 RAL 3020M8321420102625 요청 시
K0154.70817X25LS밝은 노랑 RAL 1021M8321420102625 요청 시
K0154.7081X30LS검회색 RAL 7021M8321420102630 요청 시
K0154.70815X30LS연한 회색 RAL 7035M8321420102630 요청 시
K0154.70816X30LS신호등 빨강 RAL 3020M8321420102630 요청 시
K0154.70817X30LS밝은 노랑 RAL 1021M8321420102630 요청 시
K0154.7081X40LS검회색 RAL 7021M8321420102640 요청 시
K0154.70815X40LS연한 회색 RAL 7035M8321420102640 요청 시
K0154.70816X40LS신호등 빨강 RAL 3020M8321420102640 요청 시
K0154.70817X40LS밝은 노랑 RAL 1021M8321420102640 요청 시
K0154.7081X45LS검회색 RAL 7021M8321420102645 요청 시
K0154.70815X45LS연한 회색 RAL 7035M8321420102645 요청 시
K0154.70816X45LS신호등 빨강 RAL 3020M8321420102645 요청 시
K0154.70817X45LS밝은 노랑 RAL 1021M8321420102645 요청 시
K0154.7081X50LS검회색 RAL 7021M8321420102650 요청 시
K0154.70815X50LS연한 회색 RAL 7035M8321420102650 요청 시
K0154.70816X50LS신호등 빨강 RAL 3020M8321420102650 요청 시
K0154.70817X50LS밝은 노랑 RAL 1021M8321420102650 요청 시
K0154.7081X60LS검회색 RAL 7021M8321420102660 요청 시
K0154.70815X60LS연한 회색 RAL 7035M8321420102660 요청 시
K0154.70816X60LS신호등 빨강 RAL 3020M8321420102660 요청 시
K0154.70817X60LS밝은 노랑 RAL 1021M8321420102660 요청 시
K0154.708X15LS검회색 RAL 7021M8401825133115  요청 시
K0154.7085X15LS연한 회색 RAL 7035M8401825133115  요청 시
K0154.7086X15LS신호등 빨강 RAL 3020M8401825133115  요청 시
K0154.7087X15LS밝은 노랑 RAL 1021M8401825133115  요청 시
K0154.708X20LS검회색 RAL 7021M8401825133120  요청 시
K0154.7085X20LS연한 회색 RAL 7035M8401825133120  요청 시
K0154.7086X20LS신호등 빨강 RAL 3020M8401825133120  요청 시
K0154.7087X20LS밝은 노랑 RAL 1021M8401825133120  요청 시
K0154.708X25LS검회색 RAL 7021M8401825133125  요청 시
K0154.7085X25LS연한 회색 RAL 7035M8401825133125  요청 시
K0154.7086X25LS신호등 빨강 RAL 3020M8401825133125  요청 시
K0154.7087X25LS밝은 노랑 RAL 1021M8401825133125  요청 시
K0154.708X30LS검회색 RAL 7021M8401825133130  요청 시
K0154.7085X30LS연한 회색 RAL 7035M8401825133130  요청 시
K0154.7086X30LS신호등 빨강 RAL 3020M8401825133130  요청 시
K0154.7087X30LS밝은 노랑 RAL 1021M8401825133130  요청 시
K0154.708X40LS검회색 RAL 7021M8401825133140  요청 시
K0154.7085X40LS연한 회색 RAL 7035M8401825133140  요청 시
K0154.7086X40LS신호등 빨강 RAL 3020M8401825133140  요청 시
K0154.7087X40LS밝은 노랑 RAL 1021M8401825133140  요청 시
K0154.708X45LS검회색 RAL 7021M8401825133145 요청 시
K0154.7085X45LS연한 회색 RAL 7035M8401825133145 요청 시
K0154.7086X45LS신호등 빨강 RAL 3020M8401825133145 요청 시
K0154.7087X45LS밝은 노랑 RAL 1021M8401825133145 요청 시
K0154.708X50LS검회색 RAL 7021M8401825133150 요청 시
K0154.7085X50LS연한 회색 RAL 7035M8401825133150 요청 시
K0154.7086X50LS신호등 빨강 RAL 3020M8401825133150 요청 시
K0154.7087X50LS밝은 노랑 RAL 1021M8401825133150 요청 시
K0154.708X60LS검회색 RAL 7021M8401825133160  요청 시
K0154.7085X60LS연한 회색 RAL 7035M8401825133160  요청 시
K0154.7086X60LS신호등 빨강 RAL 3020M8401825133160  요청 시
K0154.7087X60LS밝은 노랑 RAL 1021M8401825133160  요청 시
K0154.7101X20LS검회색 RAL 7021M10401825133120 요청 시
K0154.71015X20LS연한 회색 RAL 7035M10401825133120 요청 시
K0154.71016X20LS신호등 빨강 RAL 3020M10401825133120 요청 시
K0154.71017X20LS밝은 노랑 RAL 1021M10401825133120 요청 시
K0154.7101X25LS검회색 RAL 7021M10401825133125 요청 시
K0154.71015X25LS연한 회색 RAL 7035M10401825133125 요청 시
K0154.71016X25LS신호등 빨강 RAL 3020M10401825133125 요청 시
K0154.71017X25LS밝은 노랑 RAL 1021M10401825133125 요청 시
K0154.7101X30LS검회색 RAL 7021M10401825133130 요청 시
K0154.71015X30LS연한 회색 RAL 7035M10401825133130 요청 시
K0154.71016X30LS신호등 빨강 RAL 3020M10401825133130 요청 시
K0154.71017X30LS밝은 노랑 RAL 1021M10401825133130 요청 시
K0154.7101X40LS검회색 RAL 7021M10401825133140 요청 시
K0154.71015X40LS연한 회색 RAL 7035M10401825133140 요청 시
K0154.71016X40LS신호등 빨강 RAL 3020M10401825133140 요청 시
K0154.71017X40LS밝은 노랑 RAL 1021M10401825133140 요청 시
K0154.7101X50LS검회색 RAL 7021M10401825133150 요청 시
K0154.71015X50LS연한 회색 RAL 7035M10401825133150 요청 시
K0154.71016X50LS신호등 빨강 RAL 3020M10401825133150 요청 시
K0154.71017X50LS밝은 노랑 RAL 1021M10401825133150 요청 시
K0154.7101X60LS검회색 RAL 7021M10401825133160 요청 시
K0154.71015X60LS연한 회색 RAL 7035M10401825133160 요청 시
K0154.71016X60LS신호등 빨강 RAL 3020M10401825133160 요청 시
K0154.71017X60LS밝은 노랑 RAL 1021M10401825133160 요청 시
K0154.710X20LS검회색 RAL 7021M10502232173820 요청 시
K0154.7105X20LS연한 회색 RAL 7035M10502232173820 요청 시
K0154.7106X20LS신호등 빨강 RAL 3020M10502232173820 요청 시
K0154.7107X20LS밝은 노랑 RAL 1021M10502232173820 요청 시
K0154.710X25LS검회색 RAL 7021M10502232173825  요청 시
K0154.7105X25LS연한 회색 RAL 7035M10502232173825  요청 시
K0154.7106X25LS신호등 빨강 RAL 3020M10502232173825  요청 시
K0154.7107X25LS밝은 노랑 RAL 1021M10502232173825  요청 시
K0154.710X30LS검회색 RAL 7021M10502232173830  요청 시
K0154.7105X30LS연한 회색 RAL 7035M10502232173830  요청 시
K0154.7106X30LS신호등 빨강 RAL 3020M10502232173830  요청 시
K0154.7107X30LS밝은 노랑 RAL 1021M10502232173830  요청 시
K0154.710X40LS검회색 RAL 7021M10502232173840  요청 시
K0154.7105X40LS연한 회색 RAL 7035M10502232173840  요청 시
K0154.7106X40LS신호등 빨강 RAL 3020M10502232173840  요청 시
K0154.7107X40LS밝은 노랑 RAL 1021M10502232173840  요청 시
K0154.710X50LS검회색 RAL 7021M10502232173850  요청 시
K0154.7105X50LS연한 회색 RAL 7035M10502232173850  요청 시
K0154.7106X50LS신호등 빨강 RAL 3020M10502232173850  요청 시
K0154.7107X50LS밝은 노랑 RAL 1021M10502232173850  요청 시
K0154.710X60LS검회색 RAL 7021M10502232173860  요청 시
K0154.7105X60LS연한 회색 RAL 7035M10502232173860  요청 시
K0154.7106X60LS신호등 빨강 RAL 3020M10502232173860  요청 시
K0154.7107X60LS밝은 노랑 RAL 1021M10502232173860  요청 시
K0154.7121X30LS검회색 RAL 7021M12502232173830 요청 시
K0154.71215X30LS연한 회색 RAL 7035M12502232173830 요청 시
K0154.71216X30LS신호등 빨강 RAL 3020M12502232173830 요청 시
K0154.71217X30LS밝은 노랑 RAL 1021M12502232173830 요청 시
K0154.7121X40LS검회색 RAL 7021M12502232173840 요청 시
K0154.71215X40LS연한 회색 RAL 7035M12502232173840 요청 시
K0154.71216X40LS신호등 빨강 RAL 3020M12502232173840 요청 시
K0154.71217X40LS밝은 노랑 RAL 1021M12502232173840 요청 시
K0154.7121X50LS검회색 RAL 7021M12502232173850 요청 시
K0154.71215X50LS연한 회색 RAL 7035M12502232173850 요청 시
K0154.71216X50LS신호등 빨강 RAL 3020M12502232173850 요청 시
K0154.71217X50LS밝은 노랑 RAL 1021M12502232173850 요청 시
K0154.7121X60LS검회색 RAL 7021M12502232173860 요청 시
K0154.71215X60LS연한 회색 RAL 7035M12502232173860 요청 시
K0154.71216X60LS신호등 빨강 RAL 3020M12502232173860 요청 시
K0154.71217X60LS밝은 노랑 RAL 1021M12502232173860 요청 시
K0154.7102X20LS검회색 RAL 7021M10632640214620 요청 시
K0154.71025X20LS연한 회색 RAL 7035M10632640214620 요청 시
K0154.71026X20LS신호등 빨강 RAL 3020M10632640214620 요청 시
K0154.71027X20LS밝은 노랑 RAL 1021M10632640214620 요청 시
K0154.7102X25LS검회색 RAL 7021M10632640214625 요청 시
K0154.71025X25LS연한 회색 RAL 7035M10632640214625 요청 시
K0154.71026X25LS신호등 빨강 RAL 3020M10632640214625 요청 시
K0154.71027X25LS밝은 노랑 RAL 1021M10632640214625 요청 시
K0154.7102X30LS검회색 RAL 7021M10632640214630 요청 시
K0154.71025X30LS연한 회색 RAL 7035M10632640214630 요청 시
K0154.71026X30LS신호등 빨강 RAL 3020M10632640214630 요청 시
K0154.71027X30LS밝은 노랑 RAL 1021M10632640214630 요청 시
K0154.7102X40LS검회색 RAL 7021M10632640214640 요청 시
K0154.71025X40LS연한 회색 RAL 7035M10632640214640 요청 시
K0154.71026X40LS신호등 빨강 RAL 3020M10632640214640 요청 시
K0154.71027X40LS밝은 노랑 RAL 1021M10632640214640 요청 시
K0154.7102X50LS검회색 RAL 7021M10632640214650 요청 시
K0154.71025X50LS연한 회색 RAL 7035M10632640214650 요청 시
K0154.71026X50LS신호등 빨강 RAL 3020M10632640214650 요청 시
K0154.71027X50LS밝은 노랑 RAL 1021M10632640214650 요청 시
K0154.7102X60LS검회색 RAL 7021M10632640214660 요청 시
K0154.71025X60LS연한 회색 RAL 7035M10632640214660 요청 시
K0154.71026X60LS신호등 빨강 RAL 3020M10632640214660 요청 시
K0154.71027X60LS밝은 노랑 RAL 1021M10632640214660 요청 시
K0154.712X30LS검회색 RAL 7021M12632640214630 요청 시
K0154.7125X30LS연한 회색 RAL 7035M12632640214630 요청 시
K0154.7126X30LS신호등 빨강 RAL 3020M12632640214630 요청 시
K0154.7127X30LS밝은 노랑 RAL 1021M12632640214630 요청 시
K0154.712X40LS검회색 RAL 7021M12632640214640 요청 시
K0154.7125X40LS연한 회색 RAL 7035M12632640214640 요청 시
K0154.7126X40LS신호등 빨강 RAL 3020M12632640214640 요청 시
K0154.7127X40LS밝은 노랑 RAL 1021M12632640214640 요청 시
K0154.712X50LS검회색 RAL 7021M12632640214650 요청 시
K0154.7125X50LS연한 회색 RAL 7035M12632640214650 요청 시
K0154.7126X50LS신호등 빨강 RAL 3020M12632640214650 요청 시
K0154.7127X50LS밝은 노랑 RAL 1021M12632640214650 요청 시
K0154.712X60LS검회색 RAL 7021M12632640214660 요청 시
K0154.7125X60LS연한 회색 RAL 7035M12632640214660 요청 시
K0154.7126X60LS신호등 빨강 RAL 3020M12632640214660 요청 시
K0154.7127X60LS밝은 노랑 RAL 1021M12632640214660 요청 시