부품을 빠르게 고정하고 연결하기 위해, HEINRICH KIPP WERK에서는 이제 2가지 새로운 모델의 볼 잠금 핀을 제공합니다. 헤드 리테이너가 있는 모델은 넓은 간격에서도 연결이 가능하며, 무단계 조절식 볼 잠금 핀의 경우 다양한 부품 두께에 따라 구성되어 있습니다.
헤드 리테이너가 있는 볼 잠금 핀에서 실용적인 볼 잠금장치는 볼트 끝이 아니라 그립 바로 아래에 있습니다. 볼트 길이를 부품 너비나 높이에 맞출 필요가 없기 때문에 이 모델은 매우 유연하게 사용할 수 있으며 넓은 간격에서도 연결할 수 있습니다. 헤드 리테이너가 있는 볼 잠금 핀은 스테인레스 스틸로 제작되며 직경 5 ~ 16mm, 스탠다드 길이 최대 250mm로 제공됩니다. 개별적으로 스페셜 사이즈도 가능합니다. 이 부품을 신속하게 적용하기 위해 특수 스테인레스 스틸 부시를 사용할 수 있습니다.
KIPP 제품 범위에서 신형 볼 잠금 핀도 접촉면과 볼 사이 길이 범위를 무단계로 설정할 수 있습니다. 이러한 조절 장치를 통해 다양한 부품 두께에 맞는 최적의 선택이 가능합니다. 이 제품 사양에서도 모든 부품은 스테인레스 스틸로 제작되었습니다. 볼트 직경은 5 ~ 16mm 이며, 다양한 조절 범위를 이용하여 2 ~ 80mm 길이를 사용할 수 있습니다.
KIPP 제품 포트폴리오는 약 1,200가지의 서로 다른 볼 잠금 핀이 있어 다양한 요구 조건과 분야에 적용할 수 있습니다. 이 부품의 작동 원리는 간단하지만 효과적입니다: 푸시 버튼을 누르면 두 개의 볼이 잠금 해제되고 서로 결합된 부품이 풀립니다. 푸시 버튼에서 손을 떼면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.