Gruppi merceologici
Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili
K0240

Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pressofusione di alluminioVersione:Guscio e maniglia di colore nero o grigio chiaro, verniciati a polvere, semiopachi.Nota:Grazie al moderno design, le maniglie ad incasso ripiegabili trovano impiego in tutti gli ambienti che richiedono eleganza e stabilità.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma A possiedono una chiusura a scatto nelle posizioni di riposo e di lavoro.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma B ritornano automaticamente in posizione di riposo dopo l'azionamento.
Montaggio:Sull'apertura dell'alloggiamento, la maniglia ad incasso ripiegabile può essere montata da entrambi i lati della parete del supporto.Nota disegno:
1) per viti a testa svasata M4
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0240 Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili 161 kB

Disegni

Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordine

FormaColore
corpo base
A1BHH1H2LL1TXX1YY1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0240.07911811Anero118489179691091301611011870,579500 su richiesta
K0240.05018411Anero18451805072170200161711847350500 su richiesta
K0240.07911812Agrigio luce RAL 7035118489179691091301611011870,579500 su richiesta
K0240.05018412Agrigio luce RAL 703518451805072170200161711847350500 su richiesta
K0240.07911821Bnero118489179691091301611011870,579500 su richiesta
K0240.05018421Bnero18451805072170200161711847350500 su richiesta
K0240.07911822Bgrigio luce RAL 7035118489179691091301611011870,579500 su richiesta
K0240.05018422Bgrigio luce RAL 703518451805072170200161711847350500 su richiesta