Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Опорные поверхности — закалённые.
Указание:Эти ножки применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей и приспособлений. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.Указание на чертеже:
Форма A: Плоская поверхность, закалённая
Форма B: Плоская поверхность, шлифованная и закалённая
Форма C: Сферическая поверхность, закалённая
Форма D: Рифлёная поверхность, улучшенная
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0301 Ножки приспособлений с внутренней резьбой 203 kB

Чертежи (общий обзор)

Ножки приспособлений с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDEGHRTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0301.106X20A9,52M620-1210 по запросу
K0301.106X40A9,52M640-1210 по запросу
K0301.110X32A16,53M1032-1817 по запросу
K0301.110X63A16,53M1063-1817 по запросу
K0301.112X32A18,53M1232-1819 по запросу
K0301.112X63A18,53M1263-1819 по запросу
K0301.116X50A234M1650-2424 по запросу
K0301.116X100A234M16100-2424 по запросу
K0301.206X20B9,52M620-1210 по запросу
K0301.206X40B9,52M640-1210 по запросу
K0301.210X32B16,53M1032-1817 по запросу
K0301.210X63B16,53M1063-1817 по запросу
K0301.212X32B18,53M1232-1819 по запросу
K0301.212X63B18,53M1263-1819 по запросу
K0301.216X50B234M1650-2424 по запросу
K0301.216X100B234M16100-2424 по запросу
K0301.306X20C9,5-M620151210 по запросу
K0301.306X40C9,5-M640151210 по запросу
K0301.310X32C16,5-M1032301817 по запросу
K0301.310X63C16,5-M1063301817 по запросу
K0301.312X32C18,5-M1232351819 по запросу
K0301.312X63C18,5-M1263351819 по запросу
K0301.316X50C23-M1650402424 по запросу
K0301.316X100C23-M16100402424 по запросу
K0301.406X20D9,5-M620-1210 по запросу
K0301.406X40D9,5-M640-1210 по запросу
K0301.410X32D16,5-M1032-1817 по запросу
K0301.410X63D16,5-M1063-1817 по запросу
K0301.412X32D18,5-M1232-1819 по запросу
K0301.412X63D18,5-M1263-1819 по запросу
K0301.416X50D23-M1650-2424 по запросу
K0301.416X100D23-M16100-2424 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33