Группы товаров
Рукоятки зажимные из нержавеющей стали с наружной резьбой
K0109

Рукоятки зажимные из нержавеющей стали с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Шаровая ручка, полированная.
По запросу:Другие исполнения наружной резьбы, длины болта и специальные исполнения.
Размеры «H1» и «A» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0109 Рукоятки зажимные из нержавеющей стали с наружной резьбой 264 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки зажимные из нержавеющей стали с наружной резьбой

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой, 0 градусов

подробнее

Чертежи

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXLA=длина ручкиA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0109.1082X15M81592-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1082X20M82092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1082X25M82592-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1082X30M83092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1082X40M84092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1082X50M85092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1082X60M86092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1102X15M101592-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1102X20M102092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1102X25M102592-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1102X30M103092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1102X40M104092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1102X50M105092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1102X60M106092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1122X15M121592-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1122X20M122092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1122X25M122592-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1122X30M123092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1122X40M124092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1122X50M125092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.1122X60M126092-1624251044,54,537-49,522 по запросу
K0109.2122X20M1220111-1928321251,55,542-57,524 по запросу
K0109.2122X25M1225111-1928321251,55,542-57,524 по запросу
K0109.2122X30M1230111-1928321251,55,542-57,524 по запросу
K0109.2122X40M1240111-1928321251,55,542-57,524 по запросу
K0109.2122X50M1250111-1928321251,55,542-57,524 по запросу
K0109.2122X60M1260111-1928321251,55,542-57,524 по запросу
K0109.3122X20M1220134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3122X25M1225134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3122X30M1230134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3122X40M1240134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3122X50M1250134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3122X60M1260134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3122X70M1270134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3122X80M1280134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3122X90M1290134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3162X20M1620134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3162X25M1625134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3162X30M1630134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3162X40M1640134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3162X50M1650134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3162X60M1660134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3162X70M1670134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3162X80M1680134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.3162X90M1690134,5-2333321358647-6526 по запросу
K0109.4162X30M1630134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0109.4162X40M1640134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0109.4162X50M1650134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0109.4162X60M1660134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0109.4162X70M1670134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0109.4162X80M1680134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0109.4162X90M1690134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0109.4202X30M2030134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0109.4202X40M2040134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0109.4202X50M2050134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0109.4202X60M2060134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0109.4202X70M2070134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0109.4202X80M2080134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу
K0109.4202X90M2090134-3041321368,57,556,5-76,536 по запросу

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой, 20 градусов

подробнее

Чертежи

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой, 20 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXLA=длина ручкиA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0109.1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 по запросу
K0109.2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0109.2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0109.2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0109.2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0109.2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0109.2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 по запросу
K0109.3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 по запросу
K0109.4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
K0109.4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33