- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0176Рычаги зажимные |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8 Круглая пластмассовая ручка, черная.Исполнение: вороненная.Указание:Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения. При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и специальное исполнение. Величина A по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Вариант крепления | Форма | X | T | A=длина ручки | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0176.2082 | внутренняя резьба | 0° | M8 | 18 | 88,1 | - | 24 | 10 | 25 | 40 | - | 32,5 |  | | по запросу | | K0176.2102 | внутренняя резьба | 0° | M10 | 18 | 88,1 | - | 24 | 10 | 25 | 40 | - | 32,5 |  | | по запросу | | K0176.21012 | внутренняя резьба | 0° | M10 | 20 | 104 | - | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 |  | | по запросу | | K0176.2122 | внутренняя резьба | 0° | M12 | 20 | 104 | - | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 |  | | по запросу | | K0176.2162 | внутренняя резьба | 0° | M16 | 23 | 126,5 | - | 33 | 13 | 32 | 52 | - | 41 |  | | по запросу | | K0176.2202 | внутренняя резьба | 0° | M20 | 26 | 128,5 | - | 41 | 13 | 32 | 61 | - | 49 |  | | по запросу | | K0176.208 | внутренняя резьба | 20° | M8 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | по запросу | | K0176.210 | внутренняя резьба | 20° | M10 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | по запросу | | K0176.212 | внутренняя резьба | 20° | M12 | 20 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | по запросу | | K0176.216 | внутренняя резьба | 20° | M16 | 23 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 |  | | по запросу | | K0176.220 | внутренняя резьба | 20° | M20 | 26 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 |  | | по запросу | | K0176.1102 | Калибровое отверстие | 0° | 10 | 22 | 88,1 | - | 24 | 10 | 25 | 40 | - | 32,5 |  | | по запросу | | K0176.1122 | Калибровое отверстие | 0° | 12 | 25 | 104 | - | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 |  | | по запросу | | K0176.1142 | Калибровое отверстие | 0° | 14 | 25 | 104 | - | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 |  | | по запросу | | K0176.1162 | Калибровое отверстие | 0° | 16 | 28 | 126,5 | - | 33 | 13 | 32 | 52 | - | 41 |  | | по запросу | | K0176.1202 | Калибровое отверстие | 0° | 20 | 32 | 128,5 | - | 41 | 13 | 32 | 61 | - | 49 |  | | по запросу | | K0176.110 | Калибровое отверстие | 20° | 10 | 22 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | по запросу | | K0176.112 | Калибровое отверстие | 20° | 12 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | по запросу | | K0176.114 | Калибровое отверстие | 20° | 14 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | по запросу | | K0176.116 | Калибровое отверстие | 20° | 16 | 28 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 |  | | по запросу | | K0176.120 | Калибровое отверстие | 20° | 20 | 32 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|