Группы товаров
Ручки бугельные, пластмасса, узкие, круглые со скосом с двух сторон
K0191

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, круглые со скосом с двух...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Термопласт, усиленный стеклянными шариками.Исполнение: матово-чёрный RAL 7021 или оранжевый.Указание:Размер "А" действителен после монтажа рукоятки. В не смонтированном состоянии эта величина меньше на 3 мм из за напряжения изгиба.Монтаж:Со стороны обслуживания.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0191 Ручки бугельные, пластмасса, узкие, круглые со скосом с двух сторон 133 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, круглые со скосом с двух сторон

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
ABCDHLL1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0191.1120081Aчёрно-серый RAL 7021120268942138961000 по запросу
K0191.1140081Aчёрно-серый RAL 70211402689421581161000 по запросу
K0191.1160081Aчёрно-серый RAL 70211602899451781361000 по запросу
K0191.1120082Aоранжевый120268942138961000 по запросу
K0191.1140082Aоранжевый1402689421581161000 по запросу
K0191.1160082Aоранжевый1602899451781361000 по запросу
K0191.2120061Bчёрно-серый RAL 70211202686,642138961000 по запросу
K0191.2140061Bчёрно-серый RAL 70211402686,6421581161000 по запросу
K0191.2160061Bчёрно-серый RAL 70211602896,6451781361000 по запросу
K0191.2120062Bоранжевый1202686,642138961000 по запросу
K0191.2140062Bоранжевый1402686,6421581161000 по запросу
K0191.2160062Bоранжевый1602896,6451781361000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33