- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- Задвижка
- K1678
Задвижка, нержавеющая сталь, с внутренней направляющей
- K1670
Задвижки
- K2223
Задвижки из нержавеющей стали с четырехгранником
- K1672
Задвижки
- K1672_A
Задвижки, форма A, без крышки, без гайки
- K1672_B
Задвижки, форма B, без крышки, с гайкой
- K1672_C
Задвижки, форма C, с крышкой, без гайки
- K1672_D
Задвижки, форма D, с крышкой, с гайкой
- K1674
Задвижка с упором
- K1677
Задвижка, сталь, с внутренней направляющей
- K1671
Задвижки из нержавеющей стали
- K2222
Задвижки из стали с четырехгранником
- K1673
Задвижки из нержавеющей стали
- K1675
Задвижка с упором из нержавеющей стали
- K0639
Задвижки
- K0640
Задвижки из нержавеющей стали
- K0348
Задвижки
- K0637
Задвижки из нержавеющей стали
- K1679
Задвижки с шестигранником
- K1680
Задвижки из нержавеющей стали с шестигранником
- K2114
Задвижка c резьбовым стопорным элементом
- K2115
Задвижка из нержавеющей стали c резьбовым стопорным элементом
- K1284
Задвижка с упором
- K1285
Задвижка с упором из нержавеющей стали
- K0638
Держатели
- K0638
Держатели из алюминия для упорных штифтов и задвижек
- K0349
Шпингалеты пружинные
- K1668
Задвижки с возвратной пружиной из стали или латуни, задвижка вверх или вниз
- K1669
Запирающие пластины из стали или латуни для задвижек с возвратной пружиной
- K1691
Задвижки с возвратной пружиной из алюминия задвижка влево или вправо
- K1692
Запирающие пластины из алюминия для задвижек с возвратной пружиной
- K1693
Задвижки с возвратной пружиной из нержавеющей стали задвижка вверх или вниз
- Стопорные пальцы шариковые
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:Задвижки: 1.0503. Резьбовая гильза и стопорный штифты из автоматной стали. Нажимная пружина: 1.4310. Крышка задвижки: термопласт PA.Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, вороненые. Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый. Нажимная пружина, чистая. Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях: — черно-серый: RAL 7021 — чистый оранжевый: RAL 2004 — рапсовый желтый: RAL 1021 — транспортный красный: RAL 3020 — сигнальный зеленый: RAL 6032 — транспортный синий: RAL 5017 — светло-серый: RAL 7035 Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается. На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы. Монтаж через наружную резьбу.По запросу:Специальные исполнения. Принадлежности:Держатели K0638. Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840. Указание на чертеже:Форма A: без крышки задвижки, без стопорной гайки Форма B: без крышки задвижки, со стопорной гайкой Форма C: с крышкой задвижки, без стопорной гайки Форма D: с крышкой задвижки, со стопорной гайкой Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Цвет компонента | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1672.040410 | A | - | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0404101 | A | - | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.040510 | A | - | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0405101 | A | - | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.040610 | A | - | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0406101 | A | - | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.040512 | A | - | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0405121 | A | - | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.040612 | A | - | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0406121 | A | - | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.040812 | A | - | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0408121 | A | - | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.040616 | A | - | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0406161 | A | - | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.040816 | A | - | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0408161 | A | - | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.041016 | A | - | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0410161 | A | - | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.040820 | A | - | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0408201 | A | - | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.041020 | A | - | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0410201 | A | - | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.041220 | A | - | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0412201 | A | - | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.050410 | B | - | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0504101 | B | - | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.050510 | B | - | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0505101 | B | - | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.050610 | B | - | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0506101 | B | - | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.050512 | B | - | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0505121 | B | - | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.050612 | B | - | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0506121 | B | - | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.050812 | B | - | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0508121 | B | - | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.050616 | B | - | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0506161 | B | - | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.050816 | B | - | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0508161 | B | - | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.051016 | B | - | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0510161 | B | - | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.050820 | B | - | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0508201 | B | - | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.051020 | B | - | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0510201 | B | - | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.051220 | B | - | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0512201 | B | - | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.060410 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0604101 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060510 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0605101 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060610 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0606101 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060512 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0605121 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060612 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0606121 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060812 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0608121 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060616 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0606161 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.060816 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0608161 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.061016 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0610161 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.060820 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0608201 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.061020 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0610201 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.061220 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0612201 | C | чёрно-серый RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0604102 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06041012 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0605102 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06051012 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0606102 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06061012 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0605122 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06051212 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0606122 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06061212 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0608122 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06081212 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0606162 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06061612 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0608162 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06081612 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0610162 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06101612 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0608202 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06082012 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0610202 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06102012 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0612202 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06122012 | C | оранжевый чистый RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06041016 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060410116 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06051016 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060510116 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06061016 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060610116 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06051216 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060512116 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06061216 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060612116 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06081216 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060812116 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06061616 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.060616116 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06081616 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.060816116 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06101616 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.061016116 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06082016 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.060820116 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06102016 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.061020116 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06122016 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.061220116 | C | ярко-жёлтый RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06041084 | C | ярко-красный RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060410184 | C | ярко-красный RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06051084 | C | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060510184 | C | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06061084 | C | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060610184 | C | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06051284 | C | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060512184 | C | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06061284 | C | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060612184 | C | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06081284 | C | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060812184 | C | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06061684 | C | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.060616184 | C | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06081684 | C | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.060816184 | C | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06101684 | C | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.061016184 | C | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06082084 | C | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.060820184 | C | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06102084 | C | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.061020184 | C | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06122084 | C | ярко-красный RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.061220184 | C | ярко-красный RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06041086 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060410186 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06051086 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060510186 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06061086 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060610186 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06051286 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060512186 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06061286 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060612186 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06081286 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060812186 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06061686 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.060616186 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06081686 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.060816186 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06101686 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.061016186 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06082086 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.060820186 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06102086 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.061020186 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06122086 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.061220186 | C | ярко-зелёный RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06041087 | C | ярко-синий RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060410187 | C | ярко-синий RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06051087 | C | ярко-синий RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060510187 | C | ярко-синий RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06061087 | C | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060610187 | C | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06051287 | C | ярко-синий RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060512187 | C | ярко-синий RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06061287 | C | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060612187 | C | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06081287 | C | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060812187 | C | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06061687 | C | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.060616187 | C | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06081687 | C | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.060816187 | C | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06101687 | C | ярко-синий RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.061016187 | C | ярко-синий RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06082087 | C | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.060820187 | C | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06102087 | C | ярко-синий RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.061020187 | C | ярко-синий RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06122087 | C | ярко-синий RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.061220187 | C | ярко-синий RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06041088 | C | светло-серый RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060410188 | C | светло-серый RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06051088 | C | светло-серый RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060510188 | C | светло-серый RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06061088 | C | светло-серый RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.060610188 | C | светло-серый RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.06051288 | C | светло-серый RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060512188 | C | светло-серый RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06061288 | C | светло-серый RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060612188 | C | светло-серый RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06081288 | C | светло-серый RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.060812188 | C | светло-серый RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.06061688 | C | светло-серый RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.060616188 | C | светло-серый RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06081688 | C | светло-серый RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.060816188 | C | светло-серый RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06101688 | C | светло-серый RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.061016188 | C | светло-серый RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.06082088 | C | светло-серый RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.060820188 | C | светло-серый RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06102088 | C | светло-серый RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.061020188 | C | светло-серый RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.06122088 | C | светло-серый RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.061220188 | C | светло-серый RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.070410 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0704101 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070510 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0705101 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070610 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0706101 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070512 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0705121 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070612 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0706121 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070812 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0708121 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070616 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0706161 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.070816 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0708161 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.071016 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0710161 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.070820 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0708201 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.071020 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0710201 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.071220 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0712201 | D | чёрно-серый RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0704102 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07041012 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0705102 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07051012 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0706102 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07061012 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0705122 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07051212 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0706122 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07061212 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0708122 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07081212 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0706162 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07061612 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0708162 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07081612 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0710162 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07101612 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0708202 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07082012 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0710202 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07102012 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0712202 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07122012 | D | оранжевый чистый RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07041016 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070410116 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07051016 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070510116 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07061016 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070610116 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07051216 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070512116 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07061216 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070612116 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07081216 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070812116 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07061616 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.070616116 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07081616 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.070816116 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07101616 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.071016116 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07082016 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.070820116 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07102016 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.071020116 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07122016 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.071220116 | D | ярко-жёлтый RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07041084 | D | ярко-красный RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070410184 | D | ярко-красный RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07051084 | D | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070510184 | D | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07061084 | D | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070610184 | D | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07051284 | D | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070512184 | D | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07061284 | D | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070612184 | D | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07081284 | D | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070812184 | D | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07061684 | D | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.070616184 | D | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07081684 | D | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.070816184 | D | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07101684 | D | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.071016184 | D | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07082084 | D | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.070820184 | D | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07102084 | D | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.071020184 | D | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07122084 | D | ярко-красный RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.071220184 | D | ярко-красный RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07041086 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070410186 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07051086 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070510186 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07061086 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070610186 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07051286 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070512186 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07061286 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070612186 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07081286 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070812186 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07061686 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.070616186 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07081686 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.070816186 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07101686 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.071016186 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07082086 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.070820186 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07102086 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.071020186 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07122086 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.071220186 | D | ярко-зелёный RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07041087 | D | ярко-синий RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070410187 | D | ярко-синий RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07051087 | D | ярко-синий RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070510187 | D | ярко-синий RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07061087 | D | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070610187 | D | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07051287 | D | ярко-синий RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070512187 | D | ярко-синий RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07061287 | D | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070612187 | D | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07081287 | D | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070812187 | D | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07061687 | D | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.070616187 | D | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07081687 | D | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.070816187 | D | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07101687 | D | ярко-синий RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.071016187 | D | ярко-синий RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07082087 | D | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.070820187 | D | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07102087 | D | ярко-синий RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.071020187 | D | ярко-синий RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07122087 | D | ярко-синий RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.071220187 | D | ярко-синий RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07041088 | D | светло-серый RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070410188 | D | светло-серый RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07051088 | D | светло-серый RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070510188 | D | светло-серый RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07061088 | D | светло-серый RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.070610188 | D | светло-серый RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.07051288 | D | светло-серый RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070512188 | D | светло-серый RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07061288 | D | светло-серый RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070612188 | D | светло-серый RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07081288 | D | светло-серый RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.070812188 | D | светло-серый RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.07061688 | D | светло-серый RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.070616188 | D | светло-серый RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07081688 | D | светло-серый RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.070816188 | D | светло-серый RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07101688 | D | светло-серый RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.071016188 | D | светло-серый RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.07082088 | D | светло-серый RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.070820188 | D | светло-серый RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07102088 | D | светло-серый RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.071020188 | D | светло-серый RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.07122088 | D | светло-серый RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.071220188 | D | светло-серый RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|