Группы товаров
Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная
K2036_B

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиэтилена.
Скользящая поверхность из синтетического иглопробивного полотна.
Исполнение: Корпус, черный.Указание:Войлочная поверхность обеспечивает мягкое и малошумное скольжение или сдвигание.

Пластины закрыты или прерваны. Из-за особенностей технологии производства остаточный литник может выходить за длину вала.
Применение:Заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для чувствительных и твердых полов, таких как камень или ламинат, и позволяет избежать царапин.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2036_B Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная 325 kB

Чертежи

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыAH

H1LПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2036.13130520для квадратных трубBквадратный1343,511,513x13x0,5-2 по запросу
K2036.15150820для квадратных трубBквадратный1533,511,515x15x0,8-2 по запросу
K2036.16160820для квадратных трубBквадратный1653,511,516x16x0,8-2 по запросу
K2036.18181530для квадратных трубBквадратный1853,511,518x18x1,5-3 по запросу
K2036.20200830для квадратных трубBквадратный2053,511,520 x 20 x 0,8-3 по запросу
K2036.22220830для квадратных трубBквадратный2253,511,522x22x0,8-3 по запросу
K2036.25251030для квадратных трубBквадратный2553,511,525 x 25 x 1-3 по запросу
K2036.30301025для квадратных трубBквадратный3053,511,530 x 30 x 1-2,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33