Группы товаров
Приводные рукоятки из алюминия с вращающейся цилиндрической ручкой
K0996

Приводные рукоятки из алюминия с вращающейся цилиндрической...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из алюминия
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Кривошипная рукоятка с порошковым покрытием черного цвета.
Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0996 Приводные рукоятки из алюминия с вращающейся цилиндрической ручкой 219 kB

Чертежи (общий обзор)

Приводные рукоятки из алюминия с вращающейся цилиндрической ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0996.3110калибровое отверстиебез поперечного отверстия80241016-71,149,12213,4-100- по запросу
K0996.3212калибровое отверстиебез поперечного отверстия100281220-87,461,42616-124- по запросу
K0996.3314калибровое отверстиебез поперечного отверстия125301425-110,582,52815,8-153- по запросу
K0996.3417калибровое отверстиебез поперечного отверстия160341725-114,582,53219,6-190- по запросу
K0996.31106Калибровое отверстиевращающийся80241016M671,149,12213,47,5100- по запросу
K0996.32126Калибровое отверстиевращающийся100281220M687,461,426167,5124- по запросу
K0996.33146Калибровое отверстиевращающийся125301426M6111832815,87,5153- по запросу
K0996.34176Калибровое отверстиевращающийся160341726M6115833219,67,5190- по запросу
K0996.4110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия8024-16-71,149,12213,4-10010 по запросу
K0996.4212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия10028-20-87,461,42616-12412 по запросу
K0996.4314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия12530-25-110,582,52815,8-15314 по запросу
K0996.4417внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия16034-25-114,582,53219,6-19017 по запросу
K0996.41106внутренний четырёхгранниквращающийся8024-16M671,149,12213,47,510010 по запросу
K0996.42126внутренний четырёхгранниквращающийся10028-20M687,461,426167,512412 по запросу
K0996.43146внутренний четырёхгранниквращающийся12530-26M6111832815,87,515314 по запросу
K0996.44176внутренний четырёхгранниквращающийся16034-26M6115833219,67,519017 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33