Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Четвертные поворотные затворы для надежного удержания и запирания заслонок, крышек емкостей, облицовки оборудования и т. п. Замок закрывается и открывается поворотом на 90°. При этом так называемый поперечный штифт движется в предохранительном штифте по закруглению в запирающем цоколе и таким образом осуществляет преднатяжение пружины. В конечной точке закругления имеется небольшое углубление, в котором поперечный штифт фиксируется. Усилие преднатяжения пружины замка обеспечивает вибростойкое закрытие соединения.

Все детали системы запирания (предохранительный штифт, стопорная шайба и запирающий цоколь) имеют невыпадающее исполнение и соединены с крышкой или рамой.

Управление осуществляется посредством прямого, крестообразного шлица или без инструментов, с помощью накатанной/грибковой ручки.

Четвертной поворотный затвор всегда состоит из поворотного затвора 1/4, стопорной шайбы и запирающего цоколя.
(Стопорную шайбу и запирающий цоколь заказывайте отдельно.)
Технические данные:Максимальное тяговое усилие составляет 1300 Н.Монтаж:В крышке сверлят отверстие диаметром 8 мм; через него продевают болт с поперечным штифтом, который с обратной стороны фиксируют стопорной шайбой. В раме сверлят центральное отверстие диаметром 13 мм и два крепежных отверстия согласно схеме расположения отверстий цоколя.Принадлежности:Стопорные шайбы K1731.
Запирающие цоколи K1732.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1730 Четвертные поворотные затворы 338 kB

Чертежи (общий обзор)

Четвертные поворотные затворы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1AL

L1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1730.111015Головка с крестообразным шлицем0,75 - 1,5014,9510,15 по запросу
K1730.111090Головка с крестообразным шлицем1,50 - 2,2514,9510,9 по запросу
K1730.111165Головка с крестообразным шлицем2,25 - 3,0014,9511,65 по запросу
K1730.111240Головка с крестообразным шлицем3,00 - 3,7517,212,4 по запросу
K1730.111315Головка с крестообразным шлицем3,75 - 4,5017,213,15 по запросу
K1730.111390Головка с крестообразным шлицем4,50 - 5,2517,213,9 по запросу
K1730.111465Головка с крестообразным шлицем5,25 - 6,0019,4514,65 по запросу
K1730.111540Головка с крестообразным шлицем6,00 - 6,7519,4515,4 по запросу
K1730.111615Головка с крестообразным шлицем6,75 - 7,5019,4516,15 по запросу
K1730.111690Головка с крестообразным шлицем7,50 - 8,2521,716,9 по запросу
K1730.111765Головка с крестообразным шлицем8,25 - 9,0021,717,65 по запросу
K1730.111840Головка с крестообразным шлицем9,00 - 9,7521,718,4 по запросу
K1730.111915Головка с крестообразным шлицем9,75 - 10,5023,9519,15 по запросу
K1730.111990Головка с крестообразным шлицем10,50 - 11,2523,9519,9 по запросу
K1730.112065Головка с крестообразным шлицем11,25 - 12,0023,9520,65 по запросу
K1730.112140Головка с крестообразным шлицем12,00 - 12,7526,221,4 по запросу
K1730.112215Головка с крестообразным шлицем12,75 - 13,5026,222,15 по запросу
K1730.112290Головка с крестообразным шлицем13,50 - 14,2526,222,9 по запросу
K1730.112365Головка с крестообразным шлицем14,25 - 15,0028,4523,65 по запросу
K1730.112440Головка с крестообразным шлицем15.00 - 15,7528,4524,4 по запросу
K1730.112515Головка с крестообразным шлицем15,75 - 16,5028,4525,15 по запросу
K1730.112590Головка с крестообразным шлицем16,50 - 17,2530,725,9 по запросу
K1730.112665Головка с крестообразным шлицем17,25 - 18,0030,726,65 по запросу
K1730.112740Головка с крестообразным шлицем18,00 - 18,7530,727,4 по запросу
K1730.112815Головка с крестообразным шлицем18,75 - 19,5032,9528,15 по запросу
K1730.112890Головка с крестообразным шлицем19,50 - 20,2532,9528,9 по запросу
K1730.112965Головка с крестообразным шлицем20,25 - 2132,9529,65 по запросу
K1730.211015Головка со шлицем0,75 - 1,5014,9510,15 по запросу
K1730.211090Головка со шлицем1,50 - 2,2514,9510,9 по запросу
K1730.211165Головка со шлицем2,25 - 3,0014,9511,65 по запросу
K1730.211240Головка со шлицем3,00 - 3,7517,212,4 по запросу
K1730.211315Головка со шлицем3,75 - 4,5017,213,15 по запросу
K1730.211390Головка со шлицем4,50 - 5,2517,213,9 по запросу
K1730.211465Головка со шлицем5,25 - 6,0019,4514,65 по запросу
K1730.211540Головка со шлицем6,00 - 6,7519,4515,4 по запросу
K1730.211615Головка со шлицем6,75 - 7,5019,4516,15 по запросу
K1730.211690Головка со шлицем7,50 - 8,2521,716,9 по запросу
K1730.211765Головка со шлицем8,25 - 9,0021,717,65 по запросу
K1730.211840Головка со шлицем9,00 - 9,7521,718,4 по запросу
K1730.211915Головка со шлицем9,75 - 10,5023,9519,15 по запросу
K1730.211990Головка со шлицем10,50 - 11,2523,9519,9 по запросу
K1730.212065Головка со шлицем11,25 - 12,0023,9520,65 по запросу
K1730.212140Головка со шлицем12,00 - 12,7526,221,4 по запросу
K1730.212215Головка со шлицем12,75 - 13,5026,222,15 по запросу
K1730.212290Головка со шлицем13,50 - 14,2526,222,9 по запросу
K1730.212365Головка со шлицем14,25 - 15,0028,4523,65 по запросу
K1730.212440Головка со шлицем15.00 - 15,7528,4524,4 по запросу
K1730.212515Головка со шлицем15,75 - 16,5028,4525,15 по запросу
K1730.212590Головка со шлицем16,50 - 17,2530,725,9 по запросу
K1730.212665Головка со шлицем17,25 - 18,0030,726,65 по запросу
K1730.212740Головка со шлицем18,00 - 18,7530,727,4 по запросу
K1730.212815Головка со шлицем18,75 - 19,5032,9528,15 по запросу
K1730.212890Головка со шлицем19,50 - 20,2532,9528,9 по запросу
K1730.212965Головка со шлицем20,25 - 2132,9529,65 по запросу
K1730.311315Головка с прямой накаткой0,75 - 1,5018,1513,15 по запросу
K1730.311390Головка с прямой накаткой1,50 - 2,2518,1513,9 по запросу
K1730.311465Головка с прямой накаткой2,25 - 3,0018,1514,65 по запросу
K1730.311540Головка с прямой накаткой3,00 - 3,7520,415,4 по запросу
K1730.311615Головка с прямой накаткой3,75 - 4,5020,416,15 по запросу
K1730.311690Головка с прямой накаткой4,50 - 5,2520,416,9 по запросу
K1730.311765Головка с прямой накаткой5,25 - 6,0022,6517,65 по запросу
K1730.311840Головка с прямой накаткой6,00 - 6,7522,6518,4 по запросу
K1730.311915Головка с прямой накаткой6,75 - 7,5022,6519,15 по запросу
K1730.311990Головка с прямой накаткой7,50 - 8,2524,919,9 по запросу
K1730.312065Головка с прямой накаткой8,25 - 9,0024,920,65 по запросу
K1730.312140Головка с прямой накаткой9,00 - 9,7524,921,4 по запросу
K1730.312215Головка с прямой накаткой9,75 - 10,5027,1522,15 по запросу
K1730.312290Головка с прямой накаткой10,50 - 11,2527,1522,9 по запросу
K1730.312365Головка с прямой накаткой11,25 - 12,0027,1523,65 по запросу
K1730.312440Головка с прямой накаткой12,00 - 12,7529,424,4 по запросу
K1730.312515Головка с прямой накаткой12,75 - 13,5029,425,15 по запросу
K1730.312590Головка с прямой накаткой13,50 - 14,2529,425,9 по запросу
K1730.312665Головка с прямой накаткой14,25 - 15,0031,6526,65 по запросу
K1730.312740Головка с прямой накаткой15.00 - 15,7531,6527,4 по запросу
K1730.312815Головка с прямой накаткой15,75 - 16,5031,6528,15 по запросу
K1730.312890Головка с прямой накаткой16,50 - 17,2533,928,9 по запросу
K1730.312965Головка с прямой накаткой17,25 - 18,0033,929,65 по запросу
K1730.313040Головка с прямой накаткой18,00 - 18,7533,930,4 по запросу
K1730.313115Головка с прямой накаткой18,75 - 19,5036,1531,15 по запросу
K1730.313190Головка с прямой накаткой19,50 - 20,2536,1531,9 по запросу
K1730.313265Головка с прямой накаткой20,25 - 2136,1532,65 по запросу
K1730.411315с звездообразной ручкой0,75 - 1,5018,1513,15 по запросу
K1730.411390с звездообразной ручкой1,50 - 2,2518,1513,9 по запросу
K1730.411465с звездообразной ручкой2,25 - 3,0018,1514,65 по запросу
K1730.411540с звездообразной ручкой3,00 - 3,7520,415,4 по запросу
K1730.411615с звездообразной ручкой3,75 - 4,5020,416,15 по запросу
K1730.411690с звездообразной ручкой4,50 - 5,2520,416,9 по запросу
K1730.411765с звездообразной ручкой5,25 - 6,0022,6517,65 по запросу
K1730.411840с звездообразной ручкой6,00 - 6,7522,6518,4 по запросу
K1730.411915с звездообразной ручкой6,75 - 7,5022,6519,15 по запросу
K1730.411990с звездообразной ручкой7,50 - 8,2524,919,9 по запросу
K1730.412065с звездообразной ручкой8,25 - 9,0024,920,65 по запросу
K1730.412140с звездообразной ручкой9,00 - 9,7524,921,4 по запросу
K1730.412215с звездообразной ручкой9,75 - 10,5027,1522,15 по запросу
K1730.412290с звездообразной ручкой10,50 - 11,2527,1522,9 по запросу
K1730.412365с звездообразной ручкой11,25 - 12,0027,1523,65 по запросу
K1730.412440с звездообразной ручкой12,00 - 12,7529,424,4 по запросу
K1730.412515с звездообразной ручкой12,75 - 13,5029,425,15 по запросу
K1730.412590с звездообразной ручкой13,50 - 14,2529,425,9 по запросу
K1730.412665с звездообразной ручкой14,25 - 15,0031,6526,65 по запросу
K1730.412740с звездообразной ручкой15.00 - 15,7531,6527,4 по запросу
K1730.412815с звездообразной ручкой15,75 - 16,5031,6528,15 по запросу
K1730.412890с звездообразной ручкой16,50 - 17,2533,928,9 по запросу
K1730.412965с звездообразной ручкой17,25 - 18,0033,929,65 по запросу
K1730.413040с звездообразной ручкой18,00 - 18,7533,930,4 по запросу
K1730.413115с звездообразной ручкой18,75 - 19,5036,1531,15 по запросу
K1730.413190с звездообразной ручкой19,50 - 20,2536,1531,9 по запросу
K1730.413265с звездообразной ручкой20,25 - 2136,1532,65 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33