Группы товаров
Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма С, ввертная резьба
K1862_C

Зажимы поворотные гидравлические компактные,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Компактные поворотные зажимы предназначены для зажимных устройств, в которых точки зажима должны быть свободны при извлечении или установке. Они также подходят для стесненных условий установки. Компактные поворотные зажимы работают как тяговые цилиндры одностороннего или двустороннего действия. На выбор предлагается три типа корпуса для компактных поворотных зажимов, а также различные способы активации. Движение зажатия инициируется в результате наложения поворотного и подъемного движений. Фактический ход зажима осуществляется при линейном перемещении. Доступно большое количество вариантов с левым или правым углом поворота 90°. Материал:Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.
Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Если допустимый объемный расход на поворотном зажиме превышен, необходимо установить обратный дроссельный клапан.
Допустимое рабочее давление поворотного зажима зависит от длины зажимной планки.
При монтаже зажимных планок их необходимо удерживать на месте, чтобы не повредить шариковую направляющую поворотного зажима.
В зависимости от вентиляционного соединения металлокерамический фильтр необходимо заменить резьбовой пробкой на поворотных зажимах одностороннего действия.

Зажимная планка для компактного поворотного зажима не входит в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:– Резьбовое соединение.
– Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
– Просверленные каналы.
Технические данные:Макс. рабочее давление: 350 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Компактная конструкция.
– Множество вариантов.
– Доступ к заготовке без столкновений.
По запросу:Увеличенный диаметр поршня и ход поршня, больше углов поворота, различные крепления зажимной планки, с контролем положения.Принадлежности:Компактная зажимная планка для поворотного зажима K1863.Объем поставки– 1 шлицевая гайка M27x1,5 (только при компактном поворотном зажиме K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
– 1 винт или гайка для крепления зажимной планки.
Указание на чертеже:
Форма AGW: фланец вверху, Резьбовое соединение
Форма AOF: фланец вверху, Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
Форма BGW: фланец внизу, Резьбовое соединение
Форма BOW: фланец внизу, Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
Форма C: ввертная резьба

1) Монтажный контур
2) См. принадлежности
3) В цилиндрах одностороннего действия соединение оснащено встроенным металлокерамическим фильтром
4) с поворотом влево
5) с поворотом вправо
6) Входит в комплект поставки
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма С, ввертная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыСпособ
присоединения
Направление
поворота
Диаметр
поршня
Рабочие
перемещение
DD3D4GHH2H3H4H6H7H8H9L8Объемный
поток макс.
(см³/с)
Маслоемкость/
ход (см³)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1862.14081306190100Cдвустороннего действияпросверленные каналысправа1481024,525M28x1,5110917058881211,5362,51,2 по запросу
K1862.14081306190200Cдвустороннего действияпросверленные каналыслева1481024,525M28x1,5110917058881211,5362,51,2 по запросу
K1862.14062306190100Cодностороннего действияпросверленные каналысправа1461024,525M28x1,51109170586101211,5362,51,2 по запросу
K1862.14062306190200Cодностороннего действияпросверленные каналыслева1461024,525M28x1,51109170586101211,5362,51,2 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33