Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пружинная сталь или нержавеющая сталь 1.4122.Исполнение: Пружинная сталь, фосфатированная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Стопорные кольца DIN 472 представляют собой предохранительные элементы для отверстий универсального применения. Они могут передавать большие осевые усилия между деталью машины (например, подшипником качения) и пазом, в котором установлено кольцо.Указание на чертеже:
1) Место для монтажа
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1939 Стопорные кольца для отверстий DIN 472 178 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Стопорные кольца для отверстий DIN 472

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
ABD1D2D3D4D5HMCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1939.080800Сталь2,41,188,48,7310,80,9 по запросу
K1939.091000Сталь2,51,399,49,83,710,80,9 по запросу
K1939.101000Сталь3,21,41010,410,83,31,211,1 по запросу
K1939.121000Сталь3,41,71212,5134,91,511,1 по запросу
K1939.141000Сталь3,71,91414,615,16,21,711,1 по запросу
K1939.151000Сталь3,721515,716,27,21,711,1 по запросу
K1939.161000Сталь3,821616,817,381,711,1 по запросу
K1939.171000Сталь3,92,11717,818,38,81,711,1 по запросу
K1939.181000Сталь4,12,2181919,59,4211,1 по запросу
K1939.191000Сталь4,12,2192020,510,4211,1 по запросу
K1939.201000Сталь4,22,3202121,511,2211,1 по запросу
K1939.221000Сталь4,22,5222323,513,2211,1 по запросу
K1939.241200Сталь4,42,62425,225,914,821,21,3 по запросу
K1939.251200Сталь4,52,72526,226,915,521,21,3 по запросу
K1939.261200Сталь4,72,82627,227,916,121,21,3 по запросу
K1939.281200Сталь4,82,92829,430,117,921,21,3 по запросу
K1939.301200Сталь4,833031,432,119,921,21,3 по запросу
K1939.321200Сталь5,43,23233,734,420,62,51,21,3 по запросу
K1939.351500Сталь5,43,4353737,823,62,51,51,6 по запросу
K1939.381500Сталь5,53,7384040,826,42,51,51,6 по запросу
K1939.401750Сталь5,83,94042,543,527,82,51,751,85 по запросу
K1939.451750Сталь6,24,34547,548,5322,51,751,85 по запросу
K1939.471750Сталь6,44,44749,550,533,52,51,751,85 по запросу
K1939.502000Сталь6,54,6505354,236,32,522,15 по запросу
K1939.552000Сталь6,85555859,240,72,522,15 по запросу
K1939.602000Сталь7,35,4606364,244,72,522,15 по запросу
K1939.752500Сталь7,86,6757879,558,632,52,65 по запросу
K1939.080801нержавеющая сталь2,41,188,48,7310,80,9 по запросу
K1939.091001нержавеющая сталь2,51,399,49,83,710,80,9 по запросу
K1939.101001нержавеющая сталь3,21,41010,410,83,31,211,1 по запросу
K1939.121001нержавеющая сталь3,41,71212,5134,91,511,1 по запросу
K1939.141001нержавеющая сталь3,71,91414,615,16,21,711,1 по запросу
K1939.151001нержавеющая сталь3,721515,716,27,21,711,1 по запросу
K1939.161001нержавеющая сталь3,821616,817,381,711,1 по запросу
K1939.171001нержавеющая сталь3,92,11717,818,38,81,711,1 по запросу
K1939.191001нержавеющая сталь4,12,2192020,510,4211,1 по запросу
K1939.201001нержавеющая сталь4,22,3202121,511,2211,1 по запросу
K1939.221001нержавеющая сталь4,22,5222323,513,2211,1 по запросу
K1939.241201нержавеющая сталь4,42,62425,225,914,821,21,3 по запросу
K1939.251201нержавеющая сталь4,52,72526,226,915,521,21,3 по запросу
K1939.261201нержавеющая сталь4,72,82627,227,916,121,21,3 по запросу
K1939.281201нержавеющая сталь4,82,92829,430,117,921,21,3 по запросу
K1939.301201нержавеющая сталь4,833031,432,119,921,21,3 по запросу
K1939.321201нержавеющая сталь5,43,23233,734,420,62,51,21,3 по запросу
K1939.351501нержавеющая сталь5,43,4353737,823,62,51,51,6 по запросу
K1939.381501нержавеющая сталь5,53,7384040,826,42,51,51,6 по запросу
K1939.401751нержавеющая сталь5,83,94042,543,527,82,51,751,85 по запросу
K1939.451751нержавеющая сталь6,24,34547,548,5322,51,751,85 по запросу
K1939.502001нержавеющая сталь6,54,6505354,236,32,522,15 по запросу
K1939.552001нержавеющая сталь6,85555859,240,72,522,15 по запросу
K1939.602001нержавеющая сталь7,35,4606364,244,72,522,15 по запросу
K1939.752501нержавеющая сталь7,86,6757879,558,632,52,65 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33