Группы товаров
T-образные пазовые сухари для клиновидных зажимов
K1758

T-образные пазовые сухари для клиновидных зажимов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: в улучшенном исполнении. Шлифованные направляющие поверхности (HRC 38).Указание:Пазовые сухари для Т-пазов подходят для конструкционной системы зажима.
Форма A/C используется для фиксированных упоров.
Форма B предназначена для активации зажимного клина натяжных сегментов клина.
Применение:Пазовые сухари для Т-пазов вставляются в соответствующее положение в натяжные салазки.
С помощью винта с цилиндрической головкой привинчиваются пазовые сухари для T-образных пазов с фиксированными упорами и натяжными сегментами клина.
Преимущества:Для формы A/C очень небольшой зазор пазовых сухарей для T-образных пазов в натяжных салазках, за счет этого фиксированные упоры также можно установить сбоку.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1758 T-образные пазовые сухари для клиновидных зажимов 240 kB

Чертежи

T-образные пазовые сухари для клиновидных зажимов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
ФормаПодходящий к

LL1B

HB1H1D
внутренняя
резьба
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1758.0501024150Aфиксированная колодка односторонний24-1922269,95M10 по запросу
K1758.0501036150Cфиксированная колодка двусторонний36181922269,95M10 по запросу
K1758.0501224150Aклиновидного зажимного сегмента с неподвижной губкой24-1922269,95M12 по запросу
K1758.0501226250Bдвустороннего клиновидного зажимного сегмента26-18,518269,5M12 по запросу
K1758.0721428172Aфиксированная колодка односторонний28-30334014,95M14x1,5 по запросу
K1758.0721453372Cфиксированная колодка двусторонний532830334014,95M14x1,5 по запросу
K1758.0721628172Aклиновидного зажимного сегмента с неподвижной губкой28-30334014,95M16 по запросу
K1758.0721630272Bдвустороннего клиновидного зажимного сегмента30-29,528,539,514,5M16 по запросу
K1758.10014344100DFestbacke einseitig/Keilspannsegment m.Festbacke34-45335614,95M14x1,5 по запросу
K1758.10014595100Eфиксированная колодка двусторонний593045335614,95M14x1,5 по запросу
K1758.10016342100Aдвустороннего клиновидного зажимного сегмента34-44,528,555,514,5M16 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33