Gruppi merceologici

Certificazione AEO

Indietro

Certificazione AEO

Dal 27 dicembre 2016 HEINRICH KIPP WERK è ufficialmente riconosciuto come operatore economico autorizzato (AEO) nel diritto doganale comunitario.
La certificazione AEO (Authorized Economic Operator) è emessa dalla principale autorità doganale e comprende semplificazioni doganali e misure di sicurezza. Per ottenere la certificazione dalle autorità doganali, le aziende devono dimostrare di possedere e di rispettare adeguati standard di sicurezza. Lo status AEO è la base per la semplificazione doganale nelle transazioni di import ed export.
Certificazione AEO
In qualità di operatore economico autorizzato, HEINRICH KIPP WERK garantisce la sicurezza continua all'interno della catena di approvvigionamento internazionale. L'obiettivo principale di tale misura è la prevenzione dell'accesso a merci e beni da parte di persone non autorizzate. Inoltre, tali misure di sicurezza portano a una riduzione delle operazioni di controllo su merci e documenti, da cui consegue una maggiore velocità delle procedure di sdoganamento agli aeroporti e ai porti. Inoltre, il cliente ha la garanzia e la sicurezza che i prodotti vengano consegnati con puntualità.
Per soddisfare i requisiti di sicurezza, il centro logistico nello stabilimento di HEINRICH KIPP WERK è stato definito area di sicurezza.
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33