Gruppi merceologici

Poliammide (PA 6.6)
Poliammide caricata con 50% fibra di vetro (PA 6.6 GF 50)

Denominazione breve PA 6.6 PA 6.6 GF 50
Denominazione Poliammide
(Policondensato)
Poliammide caricata con 50% fibra di vetro
Caratteristiche meccaniche    
  Stato del provino secco/umido secco/umido
  Resistenza alla trazione [Mpa] k.A. 230/180
  Modulo di elasticità (trazione) [Mpa] 3100/1100 16000/12500
  Durezza/penetrazione di sfera [Mpa] 160/100 300/260
Caratteristiche fisiche    
  Densità [g/cm³] 1,14 1,55
  Temperatura di fusione [°C] 260 260
Temperature di utilizzo    
  Temp. max temporanea [°C] 200 240
  Temp. max costante [°C] 100 130
  Temp. di utilizzo min. [°C] -40 -40
Altre caratteristiche    
  Infiammabilità secondo UL 94 V-2 HB
  Assorbimento d'acqua
  (clima normale) [%]
2,8 1,2
Resistenza chimica    
  Grassi minerali, oli + +
  Benzina + +
  Acidi leggeri/forti o/- o/-
  Sostanze alcaline leggere/forti +/o o/-
  Percloroetilene + +
  Tetracloretene + +
  Acetone + +
  Alcol + +
  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)
o o
  Intemperie/raggi UV o o
+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei termoplasti dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.

Torna alla schermata generale
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
Italia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33