|
Ghisa a grafite sferoidale
Tipo di getto |
Getto in ghisa sferoidale |
N. materiale |
EN-JS1020 |
Standard USA (AISI) |
60-40-18 |
DIN EN 10027-2 |
|
Denominazione breve |
EN-GJS-400 |
Vecchia denominazione |
GGG 40 DIN EN 1563 |
Composizione [%] |
- |
Densità [g/cm³] |
7,10 |
R0,2 N/mm² Limite di allineamento |
240 |
0,1% -Limite di allineamento Rp0,1 N/mm² |
- |
Resistenza alla trazione Rm [N/mm²] |
400 |
Durezza di Brinell HB30 Campione <30mm |
135-180 |
Allineamento a rottura A% |
min: 15 |
Modulo E E KN/mm² |
169 |
Resistenza alla pressione Sdb N/mm² |
700 |
Lavorabilità |
molto buona |
Saldabilità |
condizionata, saldabile con elettrodi speciali |
Resistenza alla pressione |
- |
Caratteristica di funzionamento d'emergenza |
buona |
Conducibilità termica |
- |
Capacità di smorzamento |
- |
Colabilità |
molto buona |
Altre caratteristiche |
Resistenza elevata anche con carico dinamico Superficie induribile |
Struttura |
Prevalentemente ferritica |
Applicazioni principali |
Pezzi di accoppiamento, struttura motore, alberi a camme, raccordi, tubi per le condotte ad acqua e a gas, ruote a pale, anelli per ugelli, alloggiamenti, parti della struttura generale della macchina, staffa di fissaggio laterale, attrezzi di chiusura, ginocchiere a spinta, maniglie a staffa, staffa di bloccaggio, manovelle, sostegni per pressa |
|
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica. |
Torna alla schermata generale |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|