|
|
K0270 inchManettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303). Finition :Acier inox naturel.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales. La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Matière du corps de base | Taille | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0270.1A01 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A02 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A016 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A084 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A086 | vert signalisation RAL 6032 | plastique | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A087 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A11 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A12 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A116 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A184 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A186 | vert signalisation RAL 6032 | plastique | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A187 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A21 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A22 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A216 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A284 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A286 | vert signalisation RAL 6032 | plastique | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.1A287 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0270.2A21 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0270.2A22 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0270.2A216 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0270.2A284 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0270.2A286 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0270.2A287 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0270.2A31 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0270.2A32 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0270.2A316 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0270.2A384 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0270.2A386 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0270.2A387 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0270.3A31 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0270.3A32 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0270.3A316 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0270.3A384 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0270.3A386 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0270.3A387 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0270.3A41 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0270.3A42 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0270.3A416 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0270.3A484 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0270.3A486 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0270.3A487 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0270.4A41 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0270.4A42 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0270.4A416 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0270.4A484 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0270.4A486 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0270.4A487 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0270.4A51 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0270.4A52 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0270.4A516 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0270.4A584 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0270.4A586 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0270.4A587 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0270.5A51 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 0,00 € | | K0270.5A52 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 0,00 € | | K0270.5A516 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 0,00 € | | K0270.5A584 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 0,00 € | | K0270.5A586 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 0,00 € | | K0270.5A587 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 0,00 € | | K0270.5A61 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 0,00 € | | K0270.5A62 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 0,00 € | | K0270.5A616 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 0,00 € | | K0270.5A684 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 0,00 € | | K0270.5A686 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 0,00 € | | K0270.5A687 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|